2025 年 11 月 12 日
伊利诺伊州莱尔 – 2025 年 11 月 12 日 – 全球电子设备领军企业及连接技术创新巨头 Molex,推出其 eHV 高电压连接器与端子系统组合的首款产品。该产品专为纯电动汽车 (BEV) 与插电式混合动力汽车 (PHEV) 的辅助系统与主系统的高电压电力应用而设计,可提供稳固可靠的高性能电气连接。该系列的首款产品是 eHV60 高电压汽车连接器,非常适用于辅助高电压功能,例如直流对直流转换器、车载充电器、电动压缩机和电驱动桥。
“全新 eHV60 连接器与 Molex 丰富多样的汽车产品组合协同一致,可强化供应链韧性,同时降低总体制造成本。” Molex 高级副总裁兼交通创新解决方案总裁 Scott Whicker 表示,“作为 eHV 高电压连接器产品组合的最新扩展,它将提供一个紧凑、高效的解决方案,既能增加采购灵活性,又能从容应对空间受限系统的集成。”
不断扩展的连接器生态系统
Molex 的高电压端子与连接器系列将扩展公司的连接器综合生态系统,确保全球合规与资质认证就绪。全新 Molex eHV60 符合严格的 USCAR-2 和 LV215 行业标准,并已在电气和机械性能上通过验证,可作为传统产品的直接式替换方案。这将为汽车整车厂 (OEM) 和一级供应商提供双供应源选项,同时保障无风险的系统集成与更快的项目启动速度。
此外,eHV60 外形紧凑,比现有产品小 30%,有助于在空间受限的辅助高电压系统中实现快速部署。
eHV60 采用屏蔽接口设计,可有效抵御电磁干扰 (EMI),对在高电压环境中保持信号完整性与系统安全性至关重要。作为辅助高电压系统,eHV60 在 80°C 环境下支持高达 1000V 电压与 64A 电流,既完美契合中功率应用,又能在系统各组件之间建立安全可靠又高效的高电压连接。
久经验证的连接技术实力
Molex 全面主导全新 eHV 系列产品从设计到制造的所有环节,得益于分布在北美、欧洲与亚洲的生产基地,既能实现本地化生产,又能确保更快的响应速度与区域合规性。通过对稳健设计流程的持续投入,我们赋能研发与产品工程师团队完成仿真、制造、验证与商业化,成功打造出行业标杆产品。Molex 全球可靠性测试实验室在精密端子制造、连接器装配及高电压质量测试领域拥有深厚的经验积淀,这里的工程师团队凭借在电子设备、电源互联解决方案、认证与标准领域数十年的经验积累,确保产品符合严格的质量与可靠性要求。
此外,公司凭借稳固的供应商关系,能随时获取高电压材料(如高性能塑料与电镀液)的合格货源。这不仅能提升供应连续性与设计灵活性,更能对降低物料清单 (BOM) 成本起到重要作用。与此同时,Molex 先进的自研工具与电镀工艺能力能加速设计迭代,并进一步提升产品质量,这在启动新项目或适应设计变更时显得尤为关键。
简化系统集成
与 Molex 母排、电池互连系统、电缆、定制插座头及 48V 汽车系统解决方案进行系统级集成,可简化高性能整合式配电系统的构建流程。在超大规模数据中心所用的高速数据通信及通用电源领域,Molex 经验丰富,这一点尤为关键,因为这些经验能指导我们设计出可承受剧烈震动、热循环及高机械负载的高电压连接器。
产品供应
eHV60 预计于 2026 年第一季度上市,作为 eHV 系列的首款产品,加入 Molex 现有的汽车连接器名册。