使用手持式射频测试设备进行的测量,必须在测试地点和技术人员不断变化的情况下始终保持可靠性。然而,频繁的设置变更会引入可变性,从而削弱对测试结果的信心。不断扩展的频段和标准也会增加接口的复杂性,这往往导致需要使用堆叠适配器,从而带来损耗、失配和不确定性。同时,重复对配、弯折和现场操作会导致互连系统磨损,引发间歇性故障、漂移以及代价高昂的“未查明故障”排查周期。
工程师需要一种基于经认证的连接器、跳线和适配器的标准化互连系统方案,以满足常见的手持式测试任务需求。规范的连接操作、定期检查和清洁,以及有计划地更换易损件,有助于保护设备端口并减少间歇性性能问题。低损耗、高屏蔽电缆和稳定的连接器接口,也有助于在频率升高和组件反复弯折、操作的情况下保持可靠的结果。
Molex 为手持式射频测试提供全面的连接器产品组合,包括 N 型、SMA 和毫米波接口,可选规格最高可达 67 GHz。坚固耐用的精密测试电缆经过精心设计,可在弯折条件下保持相位和幅度稳定性,适用于 VNA、频谱和功率测量。灵活电缆组件兼具低插入损耗、坚固的屏蔽性能以及丰富的配置选项,可支持 50 欧姆和 75 欧姆系统、多端口设计以及定制需求。