携帯型RFテスト機器を用いた測定は、どのテスト現場でも、またどの技術員が操作しても、常に信頼できる測定結果を提供する必要があります。しかし、頻繁な設定変更はばらつきを生じさせ、測定結果の信頼性を低下させます。周波数帯域や対応規格の拡大によりインターフェース の複雑さも増し、複数のアダプターが使用される結果、損失、不一致、不確実性が増加することも少なくありません。また、嵌合、屈曲、現場での取り扱いが繰り返されるとインターコネクトが摩耗し、間欠障害、ドリフト、さらには高コストな不具合検出不良サイクルを引き起こします。
エンジニアは、標準化されたインターコネクトアプローチを必要としています。携帯型機器を用いた一般的タスク向けの、承認済みコネクター、ジャンパー、アダプターをベースとしたアプローチです。一貫した接続方法、定期的な点検とクリーニング、および摩耗部品の計画的な交換は、機器のポートを保護し、間欠性能不良を抑制します。また、低損失の高シールドケーブルと安定したコネクターインターフェースを使用することで、周波数域が増加しても、あるいはアセンブリーの屈曲や取り扱いが繰り返されても、信頼性の高い結果を維持できます。
Molexは、N、SMA、ミリ波(mmWave)インターフェースを含む幅広いコネクターポートフォリオで携帯型RF機器によるテストをサポートし、最大67 GHzまで対応するオプションを提供します。高耐久性の精密テストケーブルは、屈曲されてもVNA、スペクトル、電力測定における位相と振幅の安定性を維持するように設計されています。柔軟なケーブルアセンブリーは、低挿入損失と堅牢なシールドに加えて、50Ωと75Ωシステム、マルチポート設計、および各種カスタム要件に対応する幅広い構成オプションを提供します。