| データレート | 嵌合高さ | 構成 | インピーダンス |
|---|---|---|---|
| 最大224Gbps | 18.50~22.80mm | ディファレンシャルペア数32~64 | 92Ω |
224Gの次世代サーバー向けシグナルインテグリティと機械的信頼性
AI、機械学習、高性能コンピューティング(HPC)の普及とデータ伝送速度の高速化は、データシステム設計エンジニアにとって新たな課題をもたらしています。224Gbps PAM-4のデータレートを維持するには、卓越した挿入損失(IL)、リターンロス(RL)、およびクロストーク抑制性能が必要であり、これらの要件はPCBトレース機能の限界を超えようとしています。高速伝送用インターコネクトは、耐久性と長期的信頼性を保証すると同時に、システムの複雑さを軽減し、PCBの水平性への依存を最小限に抑え、メンテナンスとアップグレードを簡素化するよう設計しなければなりません。
ASIC近傍設置型Twinaxケーブルソリューションは、224GデータレートでのIL、RL、クロストークを最小限に抑えることで、シグナルインテグリティの維持に貢献します。コネクターやケーブルのソリューションは、PCBに依存することなくシールド、保持、アライメント、嵌合性を保証できる機械的に堅牢なコネクター製品を採用することで、システム密度、配線の柔軟性、保守性の向上に役立ちます。
CX2-DSコネクターおよびケーブルシステムは、ハイパースケールデータセンター、AIサーバー、HPCなどのアプリケーションにおける高密度224Gシステムの柔軟性と信頼性を高めるよう設計されています。ニアパッケージ型銅コネクターは、Twinaxケーブルの採用によりシグナルインテグリティ(SI)を改善し、次世代アーキテクチャーの配線の柔軟性を最大化します。2分割型コネクター・ソケット構造は、PCBの水平性や圧着力に依存することなく優れた電気性能と適切な嵌合を保証することで、現場故障やダウンタイムの低減に貢献します。このコネクター設計は、アライメント、シールド、および保持機能を管理し、設計作業を簡素化し、大量導入プロジェクトにおけるメンテナンスの課題を軽減します。
産業別アプリケーション
サーバーとストレージ
スイッチ
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
CX2-DS高速伝送用コネクターは、どのようなシステム設計上の課題を解決しますか?
CX2-DS高速伝送用コネクターは、PCBトレースへの依存を減らし、システム全体の信頼性を向上させることで、ASIC近傍設置型224Gアーキテクチャーのシグナルインテグリティ、信頼性、保守性の課題に対処します。この設計は、コンパクトなフットプリント、低い嵌合高さ、堅牢なコネクター設計により、効率的で一貫性のあるインターコネクト性能を実現し、信頼性のある大規模なデータセンター導入を可能にします。
MolexのCX2-DS表面実装(SMT)コネクターは、圧着式ケーブルとどのように異なりますか?
CX2-DSシステムは、圧着力やPCBの水平性に依存することなく一貫した性能を提供するために、メカニカルワイプ付きの2分割型プラグ・リセプタクルインターフェースを採用しています。一体型ネジによりコネクターをソケットに固定することで、PCBに依存することなく一貫性のある完全嵌合を保証します。
Molexのニアパッケージ型CX2-DS銅ソリューションは、224Gパフォーマンスをどのようにサポートしますか?
CX2-DSシステムは、デュアルドレイン92Ω Twinaxケーブル上で個別に終端処理されたディファレンシャルペアを利用して224G PAM-4速度をサポートし、優れたIL、RL、クロストーク性能を実現します。CX2-DSシステムは、強化された設計構造とプレミアムTwinaxケーブルを組み合わせることで、次世代データセンター向けに卓越した高速シグナルインテグリティを提供します。