跳至主要内容
Molex CX2-DS 224G 电缆组件和插座。

CX2-DS 高速连接器和电缆组件

CX2 双速 (CX2-DS) 系统是一款模块化的近 ASIC 连接器与电缆系统,可为高密度、下一代超大规模数据中心和 AI 服务器架构提供 224G PAM-4 连接,并且经过优化,可在高数据传输率下确保可靠性。屏蔽型 CX2-DS 连接器提供卓越的信号完整性,同时通过擦拭式对配和基于螺丝的稳固保持力确保机械可靠性。CX2-DS 系统可与 I/O BiPass、背板 BiPass 配合使用,或用作网状电缆,以满足不断增长的带宽需求。

数据传输率 对配高度 配置 阻抗
高达 224 Gbps 18.50 至 22.80mm 32 至 64 个差动信号线对 92 欧姆

适用于下一代服务器的 224G 信号完整性和机械可靠性


AI、机器学习和高性能计算 (HPC) 的兴起,加上数据传输速度的不断提升,给数据系统设计工程师带来了新的挑战。224Gbps PAM-4 的数据传输率对插入损耗 (IL)、回波损耗 (RL) 和串扰性能提出了严苛要求,不断挑战 PCB 走线能力的极限。高速互连系统设计必须适应这些需求,以确保耐用性和长期可靠性,同时降低系统复杂性、最大限度减少对 PCB 共面性的依赖,并简化维护与升级工作。

近 ASIC Twinax 电缆解决方案通过在 224G 数据传输率下有效降低 IL、RL 和串扰,帮助保持信号完整性。连接器和电缆解决方案采用机械结构坚固的连接器,确保屏蔽、保持力、对准和对配独立于 PCB,从而提升系统密度、布线灵活性和可维护性。

CX2-DS 连接器和电缆系统专为增强超大规模数据中心、AI 服务器和 HPC 应用中高密度 224G 系统的灵活性和可靠性而设计。该近封装铜缆连接器采用 Twinax 电缆,可改善信号完整性 (SI),并最大限度提升下一代架构的布线灵活性。两件式连接器与插座结构可确保卓越的电气性能,以及独立于 PCB 共面性或压缩力的可靠对配,从而减少现场故障和停机时间。该连接器设计集对准、屏蔽和保持力功能于一体,可简化设计工作,并降低大规模部署中的维护难度。

支持 224G 的可靠信号完整性

CX2-DS 设计经过优化,可在 92 欧姆公称阻抗下,为 224G BiPass 及近 ASIC 应用提供可靠连接。独立端接的差动信号线对搭配带有导电衬垫的镀塑外壳,可实现卓越的屏蔽效果,并确保一致的 SI。

Molex 224G CX2-DS 64 差动信号线对无级变速 (CVT) 板。

高机械可靠性

两件式插头与插座设计可在不依赖 PCB 共面性或压缩力的情况下实现长期可靠性。插针式-插孔式对配接口采用机械擦拭,可确保持续稳定的连接;螺丝装配确保完全稳固的对配;坚固的连接器结构则兼顾对准、屏蔽与保持力。

Molex 224G CX2-DS 32 差动信号线对电缆组件。

系统设计灵活性

凭借多种线对数量、间距和线规,系统架构师能够优化系统密度和布线。直角或垂直出线,搭配并排和背靠背放置选项,支持高密度 PCB 配置及 Twinax 布线方案。

Molex 224G CX2-DS 32 差动信号线对电缆组件。

224G CX2-DS 32-DP 通用插座

DP 计数

32 对
晶片结构 4P x 8R
间距 1 4.00 x 2.30mm
间距 2 4.30 x 2.80mm
Molex 224G CX2-DS 32 差动信号线对通用插座。

224G CX2-DS 48-DP 标准插座

DP 计数 48 对
晶片结构 6P x 8R
间距 4.00 x 2.30mm
Molex 224G CX2-DS 48-differential pair standard and universal socket.

224G CX2-DS 64-DP 标准和通用插座

DP 计数 64 对
晶片结构 1 4P x 4R
晶片结构 2 6P x 8R
间距 1 4.00 x 2.30mm
间距 2 4.00 x 2.80mm
Molex 224G CX2-DS 64-differential pair standard and universal socket.

最大限度降低长期运行时连接故障的风险
两件式连接器系统采用机械擦拭设计,通过提供电气屏蔽、强大的保持力以及防误对准与对配功能,确保长期可靠性和坚固耐用性。

简化升级并有效减少工具
差动信号线对独立端接并包覆成型,支持在创建新的线对规格和纵横比时采用模块化方法,从而增强适应性,并加快产品上市速度。

防止污染物或其他潜在损伤
板载插座可保护 PCB 表面,减少环境污染的影响,并有助于提高可靠性。

减少串扰和信号损失,优化 SI 性能
镀塑外壳、导电电缆衬垫以及额外的接地触点,有助于最大限度减少信号丢失和串扰,从而在高数据传输率下提供卓越的 SI。

降低安装复杂性和硬件要求
采用焊接螺柱和 T6 Torx 螺丝固定方式,而非压缩式连接,这种简单而坚固的连接无需额外的硬件即可实现机械保持力和电气功能。

按行业划分的应用


服务器和存储
交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


CX2-DS 高速连接器解决了哪些系统设计难题?

CX2-DS 高速连接器通过减少对 PCB 走线的依赖并提升整体系统可靠性,解决 224G 近 ASIC 架构在信号完整性、可靠性和可维护性方面的难题。该设计凭借紧凑的封装尺寸、低对配高度以及坚固的连接器结构,提供高效、一致的互连系统性能,助力实现可靠的大规模数据中心部署。

Molex CX2-DS 表面贴装 (SMT) 连接器与压缩式电缆有何不同?

CX2-DS 系统采用两件式插头与插座接口,并配备机械擦拭,可在不依赖压缩力或 PCB 共面性的前提下提供一致的性能。集成式螺丝将连接器固定至插座,确保无论 PCB 如何变化,都能实现一致、完全的对配。

Molex CX2-DS 近封装铜缆解决方案如何支持 224G 性能?

CX2-DS 系统在双漏极 92 欧姆 Twinax 电缆上采用独立端接的差动信号线对,支持 224G PAM-4 速率,从而提供卓越的 IL、RL 和串扰性能。CX2-DS 系统与增强的设计特性和优质 Twinax 电缆相结合,可为下一代数据中心提供卓越的高速信号完整性。