メインコンテンツにスキップ
16Fコネクターおよびアダプター

光ファイバー用コネクターおよびアダプター

先進的な光ファイバーコンポーネントの大手サプライヤーとして、Molexは、コネクター、アダプター、ケーブルからバックプレーンと高密度インターコネクトまで、あらゆる光ソリューションを含む幅広い製品を提供しています。Molexの経験とリソースは、顧客に幅広い設計、製造、付加価値サービスを提供します。光学ソリューションは、データセンターと医療市場向けに使用されています。

コネクターおよびアダプター


MDCアダプタおよびケーブルアセンブリー

Molexは、MDCアダプターとケーブルアセンブリーのリリースで、超小型フォームファクター(VSFF)インターコネクトソリューションのラインを拡張します。MDCコネクター、ケーブルアセンブリー、パッチパネルとカセットは、高密度のコネクター環境用を対象としており、業界標準のLC光コネクターで使用される実証済みの1.25mmフェルールテクノロジーを搭載し、革新的なUS Conec DirectConec™プッシュプルブートテクノロジーを使用しています。

MDC Connector and Adapter

MMCケーブルアセンブリーおよびアダプター

Molex MMCシステムの高密度、超小型フォームファクター(VSFF)設計により、既存のフットプリント内で容量と性能が向上します。これは、16または24ファイバー接続と高いケーブル配線ポート密度を利用して、高帯域幅アプリケーションをサポートすることで実現します。

MMCケーブルアセンブリーおよびアダプター

SNアダプターおよびケーブルアセンブリー

次世代400G QSFP-DDとOSFPトランシーバー用の高度な高密度設計を備えたSNアダプターとケーブルアセンブリーは、最大4倍の密度を提供し、操作が簡単なプッシュプルブートを搭載しています。

SN Adapter Cable Assembly

CSアダプターおよびケーブルアセンブリー

200/400G QSFP-DDとOSFPトランシーバー用の独自の設計であるCSアダプターとケーブルアセンブリーは、他の光アダプター製品ラインを上回るパフォーマンスを誇り、約50%の省スペース化を実現します。

画像

MPOケーブルおよびアダプター

AI主導の容量に対する需要に対応するために、データ・センターは高密度のインターコネクトを採用する必要があります。MolexのMPOケーブルアセンブリーおよびアダプターは、コンパクトで柔軟な接続と高いファイバー数を提供し、ネットワーク設計の簡素化、信頼性の向上、メンテナンスコストの削減、設置と配線の課題の対処に役立ちます。

MPOケーブル

LCコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリー

Molexの業界標準のLCコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリーには、高密度ネットワーク接続に最適なマルチポートとシングルアダプターが含まれます。

LC Adapter Product Family

SC、SC/APCとデュプレックスコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリー

卓越した曲げ耐性を持つファイバーで構成される屋内/屋外定格のSC、SC/APC、デュプレックスコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリーは、優れた光学性能と小さな曲げ半径を実現しており、コンパクトで狭いスペースに最適です。

SC, SC/APC and Duplex Products

EMIシールドアダプター

光電磁干渉(EMI)シールドアダプターは、高密度データ通信とネットワークアプリケーションのフロントパネルまたはエンクロージャからのEMIと無線周波数(RF)干渉放射を制限する機械設計要件に対応します。

LC EMI Adapters Conductive Polymer Open

VersaBeam EBO拡張ビームコネクター

これらの高性能、低メンテナンス、信頼性、拡張性に優れたファイバー接続ソリューションは、次世代データセンターアーキテクチャーをサポートします。革新的な拡張ビーム コネクター オプションは、12、16、または192本のファイバーを単一のコネクターに統合し、ケーブル配線を簡素化し、高いファイバー密度を提供します。

Molex Expanded Beam connector and cable assembly.

医療ソリューション


MediSpec Hybrid Circular MTケーブルアセンブリーとリセプタクル

高性能の光信号と電気信号の混合を提供し、医療システムで必要なコネクター数を削減するMediSpec Hybrid Circular MTコネクターは、既存の丸形MT光コネクターとリセプタクルの設計を活用します。3つの構成可能ポートが、光接続と電気接続を提供します。

Hybrid Circular Cable

MediSpecハイブリッドOptoMiXコネクター

同じコンパクトなコネクター内で光学的および電気的接続を提供するMediSpecハイブリッドOptoMiXコネクターおよびケーブルアセンブリーは、幅広い次世代医療アプリケーションにおいて、データ、信号、および電力を組み合わせた接続用にカスタマイズされた機能を提供します。

MediSpec Hybrid OptoMiX Connectors

VersaBeam MT Interconnects

医療、データ/通信、防衛産業では信頼性に優れた使いやすいコネクターが求められますが、VersaBeam MT Interconnectsは、最小限のクリーニングが必要な高密度の光接続を提供すると同時に、再現性があり、エラーのない光伝送を実現しています。

VersaBeam MT Interconnects

産業用光学


産業用光学アセンブリー

産業用光学アセンブリーは、過酷な屋外用アプリケーションに最適で、他の準拠コネクターシステムとの互換性を確保しているほか、ほとんどすべてのアクティブデバイスとの簡単な嵌合を提供しています。環境要素からの改変防止保護を提供するフィードスルースタイルで、複数の仕様をご用意しています。

Industrial Optical Solutions

シャッフルボックス


OptoConnect集合ファイバーシャッフルボックス

多くのRUサイズで提供され、十分に動作確認されたすぐに設置できるOptoConnect集合ファイバーシャッフルボックスは、自動化されたFlexPlaneファイバープロセスにより、単純なファイバー配線から複雑なファイバー配線までサポートしています。このFlexPlaneファイバープロセスは、正確でコンパクトかつ再現性のある信号シャッフル、送信/受信の集合信号、新しい接続パッケージを提供しています。

OptoConnect Aggregation Fiber Shuffle Boxes