跳至主要内容
图片

Premo-Flex 扁平柔性电缆 (FFC/FPC)

扁平柔性电缆 (FFC) 和柔性印刷电路 (FPC) 提供耐用的高柔性连接解决方案,帮助设计人员有效提高 PCB 空间利用率、降低组件成本,并为实现可靠的板对板连接提供支持。Molex 提供品类丰富的定制和成品 FFC/FPC 选项,包括高速低压差分信号 (LVDS) 电缆组件。这些解决方案易于集成,并可提升性能,支持创新型设备设计,满足空间紧凑和高精度应用的需求。

0.25mm 间距

Premo-Flex 柔性印刷电路 0.25mm 间距

0.30mm 间距

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .30mm-Pitch

0.35mm 间距

SlimStack FFC/FPC

0.40mm 间距

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .40mm-Pitch

0.50mm 间距

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .50mm-Pitch

1.00mm 间距

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit 1.00mm-Pitch

1.25mm 间距

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit 1.25mm-Pitch

特性和优点


为满足市场需求,电子设备对互连解决方案的要求日益提高:需更加节省空间、更好的信号完整性、更大的灵活性和坚固的耐用性。

Premo-Flex FFC/FPC 提供坚固耐用、灵活可靠的板对板和板对显示器连接,可降低组件重量和尺寸要求。另外提供多样化定制选项,如零插入力 (ZIF) 和低插入力 (LIF) Easy-On FFC/FPC 连接器,可优化性能并扩展设计选项。Premo-Flex FFC/FPC 的多功能解决方案能为几乎所有行业提供支持,包括能够承受高达 125°C 高温的高性能选项。

Molex 提供各种标准和定制的 Premo-Flex FFC/FPC 产品以及 Easy-On FFC/FPC 连接器,为客户提供一站式完整互连解决方案和柔性连接组件。

FFC 成品


空间受限应用中的高级功能

Premo-Flex 小型化解决方案提供带交错引脚的紧凑型 FFC,可在更小的封装尺寸内实现精细间距和更多的电路数量。这些跳线具有薄型 Easy-On 连接器和一系列电缆长度、电路数和锁拴功能选项,能够支持多个行业的微型化应用。对于狭窄空间,还可以进行折叠和直接焊接等定制来改善布线。

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .25mm-Pitch

适用于小型化设备的卓越速度和信号强度

Premo-Flex SlimStack FFC/FPC 支持高达 30Gbps 数据传输率,外形紧凑灵活,是各类小型化数据传输应用的理想解决方案。跳线采用 0.35mm 间距 SlimStack 柔性板对板连接器,并针对 HDMI(100 欧姆)和 USB(90 欧姆)协议提供阻抗匹配。

SlimStack FFC/FPC

出色的信号完整性

Premo-Flex 电磁干扰 (EMI) 防护 FFC,是嘈杂环境中的高性能或关键应用的理想选择。这些电缆采用先进的屏蔽技术和首/末引脚接地来有效减少干扰,帮助保持信号完整性,确保数据传输始终可靠准确。

Premo-Flex EMI FFC

高震动环境下的连接安全

Premo-Flex 卓越保持力解决方案可为耐用型应用提供稳健的数据连接,是需承受高震动和冲击力的消费类、工业和汽车设备的理想选择。FFC 跨接配有正极锁拴功能,可保持恒定的连接性。

Premo-Flex FFC Solutions

实现下一代性能的可靠高速数据传输

Premo-Flex 高速 LVDS 解决方案为许多行业设备提供高性能连接支持,使用差动信号线对来消除共模噪声并增强信号完整性。可选阻抗为 90 欧姆的 USB FFC 和阻抗为 100 欧姆的 HDMI FFC,支持视频显示器和摄像头等的高速数字接口。

Premo-Flex FFC Solutions

可互配解决方案,缩短上市时间

Premo-Flex FFC 跨接所采用的设计为可与其他制造商的连接器互配,使设计人员能够采用坚固、可靠且高性能的成品电缆,而无需采购或验证新的柔性板连接器,从而缩短产品上市时间。

Premo-Flex FFC that intermates with other manufacturers’ FFC connectors.

定制 FFC 解决方案


面向应用特定需求的定制能力

Molex 提供各种定制的 Premo-Flex FFC 解决方案,使设计人员能够最大限度地利用 PCB 空间并降低组件成本。即使是最低订购量的小批量生产,也可以选择定制解决方案。Molex 会在一到两周内提供全面的工程支持和免费样品。

Premo-Flex FFC Solutions

定制 FFC 功能应对复杂挑战

定制 Premo-Flex FFC 解决方案可提供高级功能,帮助客户满足独特而复杂的需求。Molex 可提供用于增强 EMI 防护的屏蔽电缆、用于辅助装配的打印线以及可承受独特温度或环境条件的绝缘材料。在交付 Premo-Flex FFC 时,还可以将组件直接焊接在电缆上,或者采用包含 Easy-On FFC/FPC 连接器的成品件形式。

Premo-Flex FFC Solutions

使用直接到板电缆来优化 PCB 空间

借助圆形扁平电缆 (RFC) 或热压焊接电缆,客户可以用直连焊接解决方案替换电缆对板连接器来提高保持力并节省空间。这些直接到板解决方案具有高机械强度,去除了连接器和导线剥皮,因此能降低成本,并提高设计灵活性。

Premo-Flex FFC Solutions

特色视频


Premo-Flex FFC 解决方案

Premo-Flex FFC 跨接提供广泛的柔性互连解决方案选择,可满足多种高性能、高可靠性应用需求。探索 Premo-Flex 解决方案的优异性能:可实现高达 500 万次弯折循环,通过屏蔽 EMI 提高信号完整性,包含压力锁紧,外形紧凑,可提供高速数据传输。

产品聚焦:Premo-Flex FFC 跨接

Premo-Flex 电缆跳线提供灵活的互连系统解决方案,助力设计人员满足对紧凑、多功能和可靠连接日益增长的需求。我们提供丰富的选项,适用于柔性电缆跳线、零插入力和低插入力连接器、高速数据连接和定制 FFC/FPC 解决方案,欢迎了解。

按行业划分的应用


GPS
信息娱乐系统
LCD 显示屏

家用电器
电视

手持式超声波仪器
输液泵
配药器
监测系统

电脑
键盘
打印机
路由器
扫描仪
服务器

冷却系统
发电机
机器人

游戏设备
手持设备
智能手机
平板电脑

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 Premo-Flex FFC,如何使用?

Premo-Flex 是 Molex 品牌对业内所称的扁平柔性电缆 (FFC) 的命名。这是一种轻量化、节省空间的互连解决方案,用于板对板连接和板载直连。它们广泛应用于消费类电子产品、工业设备、汽车系统和医疗器械等需要灵活性、紧凑尺寸和可靠信号传输的场景。

Premo-Flex FFC 是否适用于高速数据传输?

是。Premo-Flex 高速 FFC 解决方案支持高达 10 Gbps 的数据传输率,并提供可控阻抗选项(USB 为 90 欧姆,HDMI 为 100 欧姆)。该系列解决方案非常适合视频显示器、摄像头和高性能计算设备等应用。

Premo-Flex FFC 如何确保嘈杂环境中的信号完整性?

Premo-Flex 抗 EMI FFC 采用先进的屏蔽技术以及首末插针接地,可减轻 EMI 的影响。这些特性有助于在电气噪声较大或高性能环境中保持良好的信号完整性。

Premo-Flex FFC 能否经受震动和机械应力?

可以。Premo-Flex 卓越保持力 FFC 解决方案专为高震动和易受冲击的环境而设计。正极锁拴功能选项有助于确保稳固连接,适用于可靠性至关重要的消费类、工业和汽车应用。

Premo-Flex FFC 是否提供小间距和小型化设计?

是。Premo-Flex 小型化解决方案包括采用交错引脚和更高电路数的小间距 FFC,支持紧凑、空间受限的设计。