| 配置 | 电路数 | 标准 |
|---|---|---|
| 线对线和面板安装 | 20 | USCAR2 Rev. 8 密封(视型号而定) |
特性和优点
随着汽车架构变得更加紧凑,设计工程师面临着越来越大的压力,需要最大限度增加连接器密度并减小封装尺寸。同时,他们还必须降低装配复杂度,同时提高制造效率。
为应对这些问题,汽车行业需要一种紧凑的混合连接器,能够在节省空间的设计中同时支持信号和电源连接。在严苛的汽车运行环境中实现可靠、密封的电气连接,是现代汽车架构中的另一项挑战。制造商需要线对线和面板安装密封式连接器解决方案,以简化各类汽车应用中的集成和装配。
MCS50 连接器的混合端子架构有助于减少封装空间和降低线束复杂度,使工程师能够在不牺牲功能的前提下优化可用安装空间。该系列连接器的先进密封技术可保护连接免受灰尘、湿气、污染物及其他环境因素的影响,支持可靠性能。此外,手动对配设计和针对特定应用的连接器型号可提高安装效率和制造灵活性。
热门问题选集
什么是 MCS50 连接器?
MCS50 连接器是紧凑型密封式汽车连接器,采用节省空间的混合设计,将信号和电源连接功能集于一体。该产品提供线对线和面板安装配置,在要求严苛的汽车应用中提供坚固的环境密封、简化的装配和可靠的性能。
MCS50 连接器有哪些配置选项?
MCS50 连接器提供线对线和面板安装连接器配置,可满足不同的封装和安装要求。
MCS50 连接器有何不同?
MCS50 连接器集紧凑封装、信号与电源混合能力、坚固的环境密封以及简化的装配特性于一身,能助力工程师优化汽车封装并提升长期可靠性。
MCS50 连接器是否支持电动汽车应用?
是的,MCS50 连接器支持电动汽车平台中使用的多种电压应用,包括电池组接口和电子驱动系统。