2026 年 8 月 5 日
伊利诺伊州莱尔 – 2026 年 8 月 5 日 – 全球电子设备领军企业暨连接技术创新企业 Molex 今日推出 MiniMix 混合电源和信号连接器,这是一个专用互连系统平台,旨在应对下一代类人机器人、自主移动机器人 (AMR) 和先进工业自动化系统中的制造和封装挑战。MiniMix 在单个超紧凑接口内同时集成 15.0A 电力传输与高速以太网通信,可简化空间受限的关节、驱动器及机器人机构中的安装作业,减少连接器数量、降低布线复杂性并缩减装配工作量。
“类人机器人制造商正在迅速从原型设计转向商业量产,但传统的关节布线方式会造成严重的制造瓶颈。”Molex 消费者和商业解决方案部门总裁兼高级副总裁 Brian Hauge 表示,“MiniMix 以集成的电源和信号传输方案取代繁琐的手动装配,使机器人设计人员能够大规模打造更简洁、更轻量且响应更迅速的自主系统。”
克服制造障碍
在不牺牲性能的前提下,将电源和信号连接集成到日益紧凑的关节、驱动器及铰接机构中,这是机器人行业面临的一大难题。在多轴铰接关节(如手腕、肘部、膝盖、脚踝和颈部组件)的设计中,设计工程师面临着严峻的空间和装配限制,在这些结构中,驱动器运动系统必须通过极其狭窄的通道,传输大功率和高速控制数据。
传统方案采用独立的电源和信号连接器,通常过于庞大和沉重,难以容纳于这些受限空间内,使制造商不得不在最终装配时手动穿引裸线并手工焊接端子,而这不仅会引入潜在的故障点,还会拖慢生产速度。
Molex MiniMix 混合电源和信号连接器通过将高达 15.0A 的电源触点和 1Gbps 1000BASE-T1 以太网通信整合到单一接口中,可有效解决上述制造难题。MiniMix 采用超紧凑的 5.65mm 布线外形,是业界超小型混合连接器之一,所需布线面积较其他方案最多可减少 50%。这样一来,预端接的电缆组件能够顺畅地穿过狭窄的驱动器内部通道、铰接臂、机器人关节及末端执行器。
Molex MiniMix 混合电源和信号连接器提供垂直和直角两种对配朝向,可满足多种布局要求,同时优化空间利用率并减小电缆应力。此外,其坚固、抗震动的机械设计能够承受持续运动和频繁弯折,从而确保在反复运动循环中保持可靠的电气性能和长期耐久性。
专为下一代机器人打造
Molex MiniMix 混合电源和信号连接器提供线对板连接器和电缆组件解决方案,非常适合对空间、重量和可靠性要求严苛且不断迭代的机器人应用。根据麦肯锡公司发布的 2026 年供应链分析,关节驱动器系统占类人机器人总物料清单 (BOM) 的 40% 至 60%,这使得优化子组件空间和消除手动布线劳动的需求愈发迫切。随着机器人规模扩展至包含约 50 个铰接关节驱动器,像 Molex MiniMix 混合电源和信号连接器这样的集成式互连解决方案将发挥关键作用,助力实现即插即用装配、减轻线束重量,以及最大限度减少下一代类人机器人架构中的潜在故障点。
可用性
Molex MiniMix 混合电源和信号连接器系列的样品及功能评估组件现已可供客户进行设计导入和联合评估,计划于 2026 年底全面投入商业量产。
Molex 连接类人机器人系统
MiniMix 混合电源和信号连接器是 Molex 为满足下一代机器人、AMR 及先进工业自动化系统需求而推出的最新解决方案。Molex 提供覆盖类人机器人系统的端到端互连方案,包括高密度 Mirror Mezz 平行板连接器(为 NVIDIA Jetson Thor Module 等行业标准 AI 计算平台提供动力支持的主要高速接口),以及用于空间视觉、LiDAR 和触觉传感器阵列的超小型 Quad-Row 板对板连接器和高速 FAKRA-Mini (HFM) 互连系统。通过将 MiniMix 连接器与高电流 Mega-Fit 连接器及 EXTreme Ten60 大功率连接器配合使用,Molex 可为机器人 OEM 提供一个完整、可直接投产的硬件基础,打通中央 AI 处理、传感感知与多轴机械运动之间的连接链路。