跳至主要内容
一幅 3D 图,展示车辆设计中的复杂节点网络。

汽车技术创新和获奖解决方案

现代车辆架构正推动着带宽的提升、功率密度的增加,并带来了更严格的封装限制,使得传统互连解决方案的局限性日益凸显。互连系统需要支持高速数据传输、高电压电力传输以及紧凑可扩展的设计。Molex 提供创新且屡获殊荣的汽车组件,将久经考验的机械性能与新一代信号和电力能力相结合。

屡获殊荣的创新型汽车连接器


随着电气化、ADAS 和区域架构系统对连接提出新的要求,车辆架构正经历快速演进。工程师需要在更严苛的空间限制和更高的性能要求下,解决日益复杂的设计挑战。与此同时,经验证的模块化连接器供应有限,加之依赖未获全球认证的组件,可能引入风险、延误认证进程,并拖慢整体开发进度。

为应对这些挑战,需要既具备技术实力又经过充分验证的互连系统解决方案。连接器必须支持更高的数据传输率和更高的功率水平,同时在严苛的汽车环境中保持可靠性。同样重要的是,这些接口需符合 USCAR2、USCAR17、USCAR49、IEC 和 GB/T 等既定标准,以确保跨平台兼容性,并减少验证过程中的不确定性。

Molex 提供获得第三方认可并符合全球标准的汽车技术创新。这些屡获殊荣的连接器解决方案,凭借在实际应用中的可靠表现,帮助降低设计风险并加速开发进程。借助模块化、可扩展的互连系统解决方案,Molex 可助力工程师开发可靠、合规且面向未来的车辆平台。

MX-DaSH 连接器系统:应对布线挑战的解决方案


下一代汽车架构正在增加布线密度,并使线束设计更加复杂。电源和数据的分立式连接器会占用宝贵空间,并推高物料成本。使用多个分立接口会引入重复的验证周期,拖慢开发进度并增加项目风险。

为使布线更易于管理,互连系统解决方案需要在保持性能和合规性的同时整合功能。将电源、信号和高速数据集成到一个模块化接口中,可降低系统复杂性并简化设计流程。依托专为电动汽车、ADAS 和区域架构设计、全球兼容且经过现场验证的技术,有助于加速开发进程。

屡获殊荣的 Molex MX-DaSH 连接器系统正是遵循这一思路,提供了统一、高密度的互连系统解决方案,将电源、信号和数据整合到单一模块化接口中。符合标准的预验证有助于简化验证并减少返工,同时紧凑可扩展的设计支持现代车辆平台的性能和可靠性要求。

MX-DaSH static and modular automotive connectors.

MX-DASH 连接器系统所获行业奖项

2024 年电子行业大奖

Molex 在此次评选中荣获备受赞誉的连接器供应商称号,该奖项旨在表彰电子行业的杰出产品。MX-DaSH 连接器同时荣获年度汽车产品和年度互连产品两项大奖。

2024 年全球电子成就奖 (WEAA)

MX-DaSH 凭借其线对线和线对板选项,为 ADAS、摄像头系统、信息娱乐和 GPS 等广泛的车载应用整合连接方案,因此获得 WEAA 的表彰。该互连系统荣获高性能无源/分立器件类别产品成就奖。

2024 年亚洲金选奖 (EEA)

EEA 将年度最佳分立器件奖授予 Molex MX-DaSH,表彰其对行业创新与发展做出的重要贡献。

2024 年电子产品设计与测试 (EPDT)

MX-DaSH 混合互连产品为工程师提供了全新方案,实现了以往难以企及的性能,因其对电子系统设计的积极影响荣获年度产品奖。EPDT 特别指出了该产品在空间、重量和成本方面的优势。

2024 年国际汽车电子产业峰会

经过严格筛选,Molex 从 300 多家候选企业中脱颖而出,荣获 OFweek 汽车行业创新技术奖。MX-DaSH 因将高速数据、信号和电源集成于单一连接器,同时通过简化装配减小尺寸、减轻重量并降低成本,而获得评审认可。

2024 年 Elektra 奖

英国出版物 Electronics Weekly 提名 Molex 为无源/互连产品年度奖候选品牌,同时 MX-DaSH 也入围了汽车电子奖的最终评选。


由于先进的信息娱乐、诊断和设备集成需要在有限的空间内实现更高的数据传输率和更大的电力传输能力,车辆功能的日益丰富对连接提出更高要求。同时,连接器必须在严苛环境中可靠运行,包括发动机舱和暴露在外的汽车应用,在这些场景中,温度、震动和污染物等因素持续存在。

要满足这些要求,需要能够在紧凑外形中兼顾速度、功率和耐用性的高密度互连系统解决方案。在单一接口内支持多种协议可降低系统复杂性,而坚固的机械特性有助于在严苛条件下保持稳定的性能表现。设计还必须在小型化与可靠性之间取得平衡,以确保在多种车辆运行环境中长期稳定运行。

HSAutoLink C 互连系统凭借紧凑的高密度设计,可在缩小封装尺寸的同时支持多达 24 个插针,提供屡获殊荣的汽车连接方案。该平台支持多协议集成,包括 USB、以太网和 DisplayPort,同时连接器定位 (CPA) 特性有助于确保在严苛条件下实现稳固对配和可靠运行。

HSAutoLink C 连接器和电缆

HSAutoLink C 互连系统所获行业奖项

2025 年 Elexcon 创新技术奖

在线平台 Elecfans 将半导体市场创新表现奖授予 Molex,以表彰 HSAutoLink C 对电子系统设计的积极影响,该产品引入了新功能,并提升了技术发展水平。

MX150 连接器系统:严苛环境中的高质量连接


随着车辆电子化程度不断提升,更多的功能被压缩到有限空间内,对连接器尺寸和封装效率也提出了更高要求。与此同时,不断演进的外形可能增加装配复杂性和推高成本,而使用传统 USCAR 互连系统升级至 48V 系统时,往往还会引入设计复杂性和延长验证周期。

这些挑战要求在保持相同互连系统灵活性和性能的前提下,实现小型化。采用统一的外壳和封装尺寸,有助于简化跨平台升级,并确保与现有架构的兼容性。

Molex 屡获殊荣的 MX150 连接器系统在提供稳健性能的同时,相比传统 USCAR 连接器拥有更紧凑的封装尺寸。该平台在统一的外形下提供灵活的配置选项,在升级至 48V 架构时可最大限度减少工程投入。MX150 在照明、电动车窗和雨刮电机等中电压应用中已证明其卓越性能,凭借对高达 60V 额定电压的支持,能确保可靠运行。


MX150 连接器系统所获行业奖项

2025 年全球电子成就奖 (WEAA)

MX150 连接器系统荣获高性能无源/分立器件类别奖项,与传统 USCAR 连接器相比,该产品封装尺寸更小,能实现精简且稳固的装配。

2025 年金选奖

中国台湾媒体 EE Times Taiwan 和 Electronic Design News (EDN) 每年都会发布电子行业最佳创新清单。MX150 连接器系统荣获高性能无源/分立器件类别设计推荐奖。