メインコンテンツにスキップ
車両設計内のノードの複雑なネットワークを描写する3Dグラフィック。

オートモーティブ技術のイノベーションと受賞歴のあるソリューション

最新の車両アーキテクチャでは、帯域幅が拡大し、電力密度が増加し、搭載スペースの制約が厳しくなっており、従来の接続ソリューションの限界が露呈しています。インターコネクトは、高速なデータ伝送、高電圧の電力供給、コンパクトで拡張可能な設計をサポートする必要があります。Molexでは、実証済みの機械的性能と次世代の信号および電力機能を組み合わせた、受賞歴のある革新的なオートモーティブ用部品を提供しています。

受賞歴のある革新的なオートモーティブ用コネクター


車両アーキテクチャは急速に進化していますが、その背景には、電動化やADAS、ゾーンシステムにより、コネクティビティに対して新たな要求が課されているという事実があります。エンジニアには、厳しいスペースの制約と、高い性能要件を守りながら、ますます複雑化する設計上の課題を解決することが期待されています。同時に、検証済みのモジュラーコネクターへの限られたアクセス、またグローバル認証のないコンポーネントへの依存は、リスクをもたらし、認定を遅らせ、全体的な開発を遅らせる可能性があります。

これらの課題に対処するには、優れた技術と、十分に実績のあるインターコネクトソリューションが必要です。コネクターは、要求の厳しいオートモーティブ環境で信頼性を維持しながら、より高いデータレートとさらに上の電力レベルをサポートする必要があります。同様に、これらのインターフェースがUSCAR2、USCAR17、USCAR49、IEC、GB/Tなどの確立された規格に適合し、プラットフォーム間での互換性を確保し、検証中の不確実性を減らす必要があることが重要です。

Molexは、第三者からの評価に裏打ちされ、国際規格に沿ったオートモーティブ技術のイノベーションを提供しています。受賞歴のあるこれらのコネクターソリューションは、実際のアプリケーションで実績のある性能を発揮しているため、設計リスクを低減し、開発を加速させることができます。Molexは、モジュール式の拡張可能なインターコネクトソリューションを提供することで、信頼性の高い、コンプライアンスに準拠した、将来を見据えた車両プラットフォームをエンジニアが開発できるようにします。

MX-DaSHコネクターシステム: 複雑な配線課題に対応するソリューション


次世代のオートモーティブアーキテクチャでは、配線密度とハーネス設計の複雑さが増しています。電源とデータ用のコネクターが別々になっている場合、貴重なスペースが専有され、材料費が増大します。複数の個別のインターフェースを使用すると、検証サイクルが繰り返され、開発が遅れ、プログラムのリスクが増大します。

配線をより管理しやすくするには、インターコネクトソリューションが機能を統合すると同時に、パフォーマンスとコンプライアンスを維持する必要があります。単一のモジュール式インターフェースに電力、信号、高速データを統合するなら、システムの複雑さを軽減し、設計を簡素化できます。EV、ADAS、ゾーナルアーキテクチャ向けに設計され、国際基準に準拠した、現場で実証済みのテクノロジーは、開発期間の短縮に役立ちます。

受賞歴のあるMolex MX-DaSHコネクターシステムは、このようなアプローチを実現するために統合型の高密度インターコネクトソリューションを活用しており、電力、信号、データを単一のモジュール式インターフェースに組み合わせています。規格に対する事前の検証により、認定の効率化と再作業の減少につながり、コンパクトで拡張可能な設計のおかげで、最新の車両プラットフォームに求められる性能と信頼性の要件がサポートされます。

MX-DaSH static and modular automotive connectors.

MX-DaSHコネクターシステムの業界での受賞歴

Electronics Industry Awards 2024

Molexは、エレクトロニクス分野の優れた製品を表彰するイベントで、栄誉あるコネクターサプライヤーとして表彰されました。MX-DaSHコネクターは、年間オートモーティブ製品賞(Automotive Product of the Year)と年間相互接続製品賞(Interconnection Product of the Year)の両方を受賞しました。

世界エレクトロニクス功績賞(WEAA)2024

WEAAは、MX-DaSHがADAS、カメラシステム、インフォテイメント、GPSなどの幅広いオンボードアプリケーションの接続性を統合する電線対電線および電線対基板のオプションを提供していることを高く評価しました。この相互接続システムは、高性能パッシブ/ディスクリートデバイスの製品功績賞を受賞しました。

EE Awards Asia (EEA) 2024

EEAは、MolexのMX-DaSHを年間ベストディスクリートデバイス賞(Best Discrete Device of the Year)に選出し、業界のイノベーションと発展への重要な貢献を称えました。

電子製品設計&テスト(EPDT)2024

MX-DaSHハイブリッドインターコネクトは、これまで達成できなかった性能を可能にするまったく新しいアプローチをエンジニアに提供し、電子システム設計に優れたインパクトを残したとして、年間製品賞(Product of the Year)を受賞しました。EPDTは、スペース、重量、コストの各分野における製品の利点に特に注目しました。

国際オートモーティブ電子産業サミット2024

300社以上の厳格な選定過程を経て、MolexはOFweekオートモーティブ産業イノベーション技術賞(OFweek Automotive Industry Innovation Technology Award)を受賞しました。MX-DaSHは、高速データ、信号、電力を単一のコネクターに統合し、アセンブリーを簡素化しながら、サイズ、重量、コストを削減した点が評価されました。

Elektra Awards 2024

英国のElectronics Weekly誌は、Molexをパッシブ/相互接続製品オブザイヤー(Passive/Interconnection Product of the Year)にノミネートしたほか、MX-DaSHをオートモーティブエレクトロニクス賞(Automotive Electronics Award)の最終候補として選出しました。


車両機能の向上に伴って接続性に対する要求が高まっています。高度なインフォテイメント、各種の診断、デバイスの統合には、限られたスペース内で、より高いデータレートとより大きな電力供給が必要になるためです。同時に、コネクターは、ボンネット内や風雨にさらされるオートモーティブアプリケーションなど、温度、振動、汚染がマイナス要素となる過酷な環境でも確実に機能する必要があります。

これらの要件を満たすには、コンパクトなフォームファクターで速度、電力、耐久性を提供できる高密度インターコネクトソリューションが必要です。単一のインターフェースで複数のプロトコルをサポートするならシステムの複雑さが軽減され、堅牢な機械的特長を備えていれば過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを維持することができます。また、設計に関しては、さまざまな車両環境で長期的な動作を確保するために、小型化と信頼性のバランスを取る必要があります。

HSAutoLink C相互接続システムが提供する受賞歴のあるオートモーティブコネクティビティは、コンパクトな高密度設計により、狭いスペースで最大24ピンをサポートします。このプラットフォームは、USB、イーサネット、DisplayPortなどのマルチプロトコル統合を可能にし、そのCPA機能は、過酷な環境下での確実な嵌合と信頼性の高い動作を確保するのに役立ちます。

HSAutoLink Cコネクターおよびケーブル

HSAutoLink C相互接続システムの業界での受賞歴

Elexcon Innovative Technology Awards 2025

オンラインプラットフォームのElecfansは、HSAutoLink Cが電子システム設計に与えた優れた影響、新機能の導入、技術開発の向上を評価し、半導体市場イノベーションパフォーマンスアワード(Semiconductor Market Innovation Performance Award)をMolexに授与しました。

MX150コネクターシステム: 過酷な環境下でも高品質な接続を実現


車両の電子機能の増加に伴って、限られたスペースにより多くの機能が詰め込まれるようになり、コネクターのサイズと実装面積の効率に制約が課せられています。同時に、フォームファクターが進化すると、組み立ての複雑さが増し、コストが膨らむ可能性があります。一方、従来のUSCARインターコネクトを使用した48Vシステムへのアップグレードは、しばしば設計の複雑さと検証サイクルの長期化を招きます。

これらの課題に対処するには、同じインターコネクトの柔軟性とパフォーマンスを維持しながら小型化する必要があります。一貫性のあるハウジングと実装サイズを導入することで、プラットフォーム間のアップグレードが容易になり、既存のアーキテクチャとの互換性が向上します。

受賞歴のあるMolexのMX150コネクターシステムは、従来のUSCARコネクターと比較してよりコンパクトな実装面積を実現しつつ、堅牢な性能を業界に提供しています。このプラットフォームは、一貫したフォームファクター内で柔軟な構成オプションを実現し、48Vアーキテクチャにアップグレードする際のエンジニアリング作業を最小限に抑えます。照明、パワーウィンドウ、ワイパーモーターなどの中電圧アプリケーションにおいて実証済みの機能を備えたMX150は、最大60Vの電圧定格で信頼性の高い動作をサポートします。


MX150コネクターシステムの業界賞

世界エレクトロニクス功績賞(WEAA)2025

MX150コネクターシステムが、従来のUSCARコネクターと比較して、効率化された確実な組み立てを小さいパッケージサイズで実現したことを評価され、高性能パッシブ/ディスクリートデバイスカテゴリ(High Performance Passive/Discrete Devices)で受賞しました。

EE Awards 2025

台湾のメディア、EE Times TaiwanとElectronic Design News(EDN)は、エレクトロニクスにおけるベストイノベーションの年次リストを作成しています。MX150コネクターシステムは、高性能パッシブ/ディスクリートデバイスの設計部門で推薦されました。