メインコンテンツにスキップ
Molex EasyLock Dサブコネクターバックシェル。

EasyLock Dサブコネクターバックシェル

革新的で効率的なEasyLock Dサブコネクターバックシェルは、工具やネジによる組み立てを必要とせず、片手でプッシュインロックを操作してすばやく装着できるDサブバックシェルです。これらのバックシェルは、嵌合および取り外し作業を迅速化し、確実なロックを提供するとともに、メンテナンスを簡素化し、衝撃、振動、極端な温度環境下でも信頼性の高い動作を保証します。

シェルサイズ ケーブルサイズ シールド 動作温度
1~3 3.00~14.00mm 利用可能 -35~+100°C

バックシェル

Molex EasyLock Dサブコネクターバックシェル。

バックシェルのラッチネジ

Molex EasyLock Dサブコネクターバックシェルのラッチネジ。

特徴と利点


業界やメーカーは、さまざまな取り付けプロセスにおいて、さらなる組立時間の短縮と労働要件の効率化を求める圧力に直面しています。特に衝撃や振動にさらされるアプリケーションでは、電気回路や電子回路のアセンブリーに信頼性と耐久性に優れた接続ソリューションを実装する必要があります。

電気回路の接続や切り離しにかかる時間の短縮は、さまざまなデバイスやシステムの組み立て時間に大きな影響を与えます。素早く手軽に嵌合でき、高い信頼性を提供するよう最適化された電気コネクターを採用することで、メーカーは人件費を節約し、開発時間を短縮し、信頼性の高い動作を確保できます。

EasyLockバックシェルは革新的なDサブ用バックシェルで、コネクターのネジ止めが不要です。このバックシェルのプッシュトゥロック設計は、工具なしで片手で素早く接続・取り外しができるため、組み立て時間が短縮され、人件費を削減できます。バックシェルは衝撃および振動耐性の認証済みで、堅牢な構造とシールドオプションにより、製品の使用期間全般にわたって耐久性と信頼性を高め、製品性能を向上させ、メンテナンスコストを削減します。

プッシュインロック設計で工具なしにすばやく嵌合

プッシュトゥロック設計によりネジ止めが不要なため、工具や時間のかかる取り付け作業なしに確実にコネクターにロックできます。大きなプル部は、狭いスペースでのブラインド嵌合作業や片手での接続・取り外しを効率化します。

Molex EasyLock D-sub connector 15-pin backshell.

衝撃・振動耐性を支える高耐久設計

EasyLockバックシェルは、優れた信頼性と特殊なラッチネジを用いた確実なロックを備えた堅牢な構造を特徴としており、振動や衝撃、極端な温度にさらされる過酷な環境下での意図しない嵌合外れを防止します。

Molex EasyLock D-sub connector backshell and latch screws.

EMI保護のための一体型シールド

シールド仕様バージョンは、電気的ノイズの多いアプリケーションや高密度のアプリケーションにおけるEMI低減に貢献し、高性能アプリケーションのシグナルインテグリティを強化します。その他のオプションとして、設計の柔軟性を向上させる複数のケーブル方向やシェルサイズが利用可能です。

Molex EasyLock D-sub connector 25-pin backshell.

時間を節約
クイックディスコネクトラッチネジを備えた工具不要のプッシュトゥロック設計により、従来のネジ止め作業が不要となり、コネクターの嵌合や取り外しにかかる時間が短縮されます。

設計上の制約を最小化
ストレートおよびライトアングルのケーブル引き出しオプション、認証済みの衝撃・振動耐性、幅広い動作温度範囲により、汎用性が向上し、幅広いアプリケーションに対応します。

電子ノイズの影響を低減
シールド仕様バージョンは、EMIを低減し、シグナルインテグリティが重要な高密度またはノイズ環境における性能を向上させます。

狭いスペースでの組み立てをサポート
従来のDサブコネクターでは両手を使った組み立てが必要な場合がありましたが、EasyLock設計は、大きなプル部の採用により、工具なしに片手で嵌合および取り外しが可能です。

軽量化
EasyLockハウジングは金属製バックシェルに比べて軽量なため、重量制約のあるアプリケーションに適しています。

在庫を簡素化し、組み立て関連の課題を軽減
このバックシェル設計ではフードのネジ止めが不要なため、バックシェルの組み立て時間が短縮され、部品数も低減されます。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


ハンドヘルド型診断装置
産業用診断システム

バッテリーモジュール
コンピュータ数値制御(CNC)工作機械
制御パネル

診断機器
患者モニタリングデバイス

高頻度ラック接続

製品アプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


EasyLock Dサブコネクターバックシェルとは?

MolexのEasyLockバックシェルは革新的なDサブコネクター用バックシェルアセンブリーで、片手で迅速かつ簡単に装着できるプッシュインロックの提供により、設置時間を短縮しながらコネクターを確実に組み立てることができます。

EasyLock Dサブコネクターバックシェルが従来のバックシェルと異なる点は何ですか?

EasyLock Dサブコネクターバックシェル設計は、堅牢なロックを指2本ですばやく操作してコネクターに着脱できるため、設置時間が短縮され、メンテナンス作業が効率化されます。

EasyLock Dサブコネクターバックシェルは、メーカーにとってどのような価値を生み出しますか?

EasyLock Dサブコネクターバックシェルは、特にデバイスの密集した場所や手の届きにくい場所でのコネクターへの着脱作業を効率化・迅速化することで、時間と労力の節約を実現します。また、信頼性を向上させ、組み立てツールや専用フードファスナーを不要にし、メンテナンスコストを削減します。

EasyLock Dサブコネクターバックシェルシステムの一部として必要なハードウェアはどんなものがありますか?

EasyLock Dサブコネクターバックシェルシステムの一部としてMolexが提供する専用ラッチネジは、リセプタクルハウジングまたはパネルに簡単に取り付けることができます。これらのクイックディスコネクト式ラッチネジをバックシェルと組み合わせることで、工具なしでのDサブプラグの取り付け・取り外しを可能にします。