| 外壳尺寸 | 电缆规格 | 屏蔽 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 1 至 3 | 3.00 至 14.00mm | 可提供 | -35°C 至 +100°C |
特性和优点
各行业和制造商面临着越来越大的压力,需缩短多种安装流程的装配时间、降低人工需求。电气和电子组件还必须确保连接的可靠性和耐用性,特别是在容易受到冲击和震动影响的应用中。
缩短建立和中断电气连接所需的时间,对多种设备和系统的装配时间具有重大影响。通过采用专为简单、快速且可靠的对配而优化的电气连接器,各行业能够节省人工成本、加快开发进度并确保可靠运行。
EasyLock 后壳是一种创新的 D-sub 后壳,无需使用螺丝固定连接器。该设计的推锁式结构支持单手快速插拔,无需任何工具,可缩短装配时间并降低人工成本。该后壳通过抗冲击和抗震动认证,结构坚固,并可选配屏蔽功能,以增强产品在整个生命周期内的耐用性和可靠性,从而提升产品性能并降低维护成本。
热门问题选集
什么是 EasyLock D-sub 连接器后壳?
Molex 的 EasyLock 后壳是创新型 D-sub 连接器后壳组件,可实现轻松、快速且单手操作的推入式锁紧,从而缩短安装时间并确保连接器装配的稳固性。
EasyLock D-Sub 连接器后壳与传统后壳有何不同?
EasyLock D-sub 连接器后壳设计支持双指插拔,可实现稳固锁紧,从而加速安装并简化维护。
EasyLock D-sub 连接器后壳如何为制造商创造价值?
该系列后壳通过简化和加速插拔操作,特别是在布局密集或难以触及的位置,可节省时间并节约人工成本。EasyLock D-Sub 连接器后壳还能提高可靠性,消除对装配工具或专用护罩紧固件的需求,从而降低维护成本。
EasyLock D-sub 连接器后壳系统需要哪些硬件?
Molex 推出的专用锁拴螺丝是 EasyLock D-sub 连接器后壳系统的一部分,可轻松安装于插座外壳或面板中。该系列快速断开式锁拴螺丝搭配后壳使用,可实现 D-sub 插头的免工具拆装。