スマートハブの進化により、電気設計エンジニアはシームレスな接続を確保しながらコンポーネントを小型化することが求められています。エネルギー効率の高い安全なデバイスに対する需要の高まりには、特に電力管理において、長期的なデバイスの信頼性とユーザーの安全性を保証する、低い抵抗で効果的な放熱機能を備えるコネクターが必要です。スマートハブが関連ホーム エコシステムの中心になるにつれ、信号整合性と高いデータレートを維持することが不可欠です。コネクターはEMI/RFIから保護し、5Gなどの高度なワイヤレス技術をサポートする必要があります。
接続ポイントと設計の柔軟性を高めるコネクターは、高性能で小型なデバイスにとって不可欠です。デバイスの信頼性と安全性を確保するために、製品は効果的なEMI/RFIシールドを提供し、熱管理を容易にする必要があります。グローバルな安全基準に準拠したカスタマイズ可能なソリューションは、競争力のあるスマートハブの構築に不可欠です。
モレックスは、グローワイヤー準拠の電力管理コネクターと高度な放熱機能を提供し、ユーザーの安全と熱管理の要求に対応できます。高密度化と設計柔軟性を備えたモレックスの処理ユニット用コネクターは、エンジニアがコンパクト設計により多くの接続ポイントを追加し、スマートハブの処理能力と機能性を強化することを可能にします。5G mmWave RF Flex-to-Boardソリューションを含むモレックスのRFコネクターは、堅牢な信号整合性と最先端のワイヤレス接続を保証します。カメラ、オーディオ、センサーのコネクターは、コンパクトなスペースで明瞭さと信頼性を提供し、ユーザーインターフェース コネクターは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるための高速で応答性の高い制御を可能にします。これらの高度なコネクター技術により、エンジニアはスマートハブ設計を強化し、信頼性とイノベーションで現代の要求を満たすことができます。