産業とアプリケーション
3Dプリンター設計用の信頼性の高いコネクター
最新の3Dプリンターは、シグナルインテグリティと保守性を維持しながら、狭いスペースで複雑なサブシステムを統合するための高密度コネクターに依存しています。熱源に近いコネクターは、信頼性を損なうことなく、高温および繰り返しの熱サイクルに耐える必要があります。頻繁で工具不要の部品交換を可能にする高サイクルコネクターは、プリンターの組み立てとメンテナンスを効率化するためには不可欠です。
3Dプリンターを設計するエンジニアは、信頼性の高い小型コネクターを使用することで、安定した電力と信号の供給を確保しながら、スペース効率を最大化できます。また、接点を強化した耐熱コネクターにより、極端な温度や振動でも一貫した信頼性を維持できます。強力なロック機構を備えた高サイクルコネクターは、頻繁に交換されるコンポーネントに安全で再利用可能な接続を提供します。
Molexのコンパクトで信頼性の高いコネクターは、電力と信号の供給を1つのインターフェースに統合し、3Dプリンターアプリケーションのスペース効率と信頼性を高めます。耐熱材料と強力なロック機構を利用することで、これらのコネクターは強い熱応力や強力な機械的ストレスに耐えることができます。信頼性の高い高サイクルコネクターにより、容易なメンテナンスが特徴の3Dプリンターで、素早いコンポーネント交換、シームレスなアップグレード、および一貫した信号伝送が可能になります。
注目の製品
3Dプリンターの動作および駆動システム用コネクター
モーターを正常に動作させ、動きを監視するには、3Dプリンター動作システムに信頼性の高い電源と信号の接続が必要です。限られたスペース、常時発生する振動、および連続動作により、そのようなコネクターの設計は簡単でない場合があります。頑丈な接続を提供するMolexのコンパクトな高電流インターコネクトソリューションは、3Dプリンター内の狭くて駆動部の多いスペース内でモーターとセンサーの安定したパフォーマンスをサポートします。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | ピッチ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mateコネクター | 電線対基板 | 2.5A(1.25mmピッチ)、3.0A(1.50mmピッチ)、4.0A(2.00mmピッチ) | 100V AC(RMS)/DC | 1.25、1.50、2.00mm | 2~34 |
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 10.5A | 600V | 3.00mm | 2~24 |
| PicoBladeコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 2.5A | 125V | 1.25mm | 2~15 |
3Dプリンター熱管理システム
ヒーター、ファン、温度センサーなどの3Dプリンターの熱コンポーネントには、精度と安定した電力供給を確保しながら、狭い高温スペースで効果的に動作できる信頼性の高い接続が必要です。頑丈なロック、低嵌合力、TPAといった機能を備えるMolexの省スペースコネクターは、コンパクトな熱サブシステム内で正確なセンサー測定値と信頼性の高い電力供給を確保するために役立ちます。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | ピッチ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mateコネクター | 電線対基板 | 2.5A(1.25mmピッチ)、3.0A(1.50mmピッチ)、4.0A(2.00mmピッチ) | 100V AC(RMS)/DC | 1.25、1.50、2.00mm | 2~34 |
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 10.5A | 600V | 3.00mm | 2~24 |
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 8.0A | 250V | 2.50mm | 2~16 |
3Dプリンター制御基板
コンパクトな3Dプリンター制御基板を扱うエンジニアは、組み立てエラーを最小限に抑えながら、安全な電力と信号のルーティングを提供するスペース効率の高いコネクターを必要とします。Molexの小型化コネクターは、信頼性の高い信号送信と電力供給を確実にし、ケーブル配線を効率化して、3Dプリンター制御基板の自動組み立てプロセスの効率を高めます。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | ピッチ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mateコネクター | 電線対基板 | 2.5A(1.25mmピッチ)、3.0A(1.50mmピッチ)、4.0A(2.00mmピッチ) | 100V AC(RMS)/DC | 1.25、1.50、2.00mm | 2~34 |
| Micro-Fitコネクター | 電線対基板、電線対電線 | 10.5A | 600V | 3.00mm | 2~24 |
| FFC/FPC用コネクター | 125V | 0.20~2.00mm | 2~120 |
3Dプリンターのユーザーインターフェースと接続性
エンジニアにとって、使いやすい3Dプリンターインターフェースを作成するには、タッチスクリーン、LED、ボタン用の信頼性の高いロープロファイル接続が必要です。コンパクトなレイアウト用に設計されたMolexの堅牢なコネクターは、強固なシグナルインテグリティを維持しながら、インターフェースコンポーネントのための薄く柔軟な配線が可能です。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | ピッチ | 回路 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mateコネクター | 電線対基板 | 2.5A(1.25mmピッチ)、3.0A(1.50mmピッチ)、4.0A(2.00mmピッチ) | 100V AC(RMS)/DC | 1.25、1.50、2.00mm | 2~34 |
| FFC/FPC用コネクター | 125V | 0.20~2.00mm | 2~120 |