返回产品和服务
查看全部
查找产品
产品和服务
行业与应用
Molex 提供一系列传感器解决方案,集成了轻型柔性电路、无线连接、传感器和薄膜电池,以满足广泛的市场和行业对连接设备、可穿戴设备和其他紧凑型应用的需求。让 Molex 工程师运用他们的知识和专长来开发符合您设计要求的有效传感器解决方案。
印刷电子产品在柔性基板上进行功能性印刷,是一种高度可扩展的增材制造方法。
柔性混合电子技术提供了一种柔性印刷电路替代方案,能够印刷多层电路并安装 SMT 元件。探索柔性混合电子 (FHE) 解决方案,为传统的扁铜产品提供替代方案。
随着患者群体日益扩大,可穿戴设备被广泛用于诊断疾病、监测生命体征以及提供治疗。Molex 采用灵活、轻巧的印刷电子电路,将各种组件和传感器集成到紧凑型、一次性无线医用贴片中,推动患者护理领域的创新突破。
TrackLabel 低功耗蓝牙 (BLE) 可打印资产标签具有超薄、可打印、易激活的特性,非常适用于一次性、短期追踪应用。这些标签有助于确保合规性,可提升供应链可视性,并维护产品在温敏高价值资产运输过程中的完整性。TrackLabel BLE 可打印资产标签提供无缝且经济高效的集成,是适用于实时资产跟踪的前沿解决方案。
我们的薄膜电池非常适用于各种应用,包括智能标签、医疗和消费者可穿戴设备、低功耗无线设备、物联网 (IoT) 设备和传感器系统。立即探索我们电池解决方案的多功能性和可靠性。
探索 FPC 互连在高速信号、配电和节省空间的应用中的优势。了解柔性印刷电路如何简化电子互连,同时确保可靠性。
探索采用 Premo-Flex FFC 跨接的耐用且灵活的 PCB 连接解决方案。借助包括 LVDS 连接器在内的定制和现成选项,优化 PCB 空间并降低组件成本,从而实现可靠的板对板连接。
无论是印刷电路还是完全集成的解决方案,Molex 将从设计到制造全程与您合作,确保根据您的应用需求量身打造解决方案。