| 每个端口的光纤数量 | 光纤类型 | 验证 |
|---|---|---|
| 最多 12(MT 套管) | 保偏 (PM) 或单模 (SM) | OIF、RoHS、REACH、GR 468、GR 1435、GR1217 (6.3.3)、TIA-604-5、IEC-61754-7-1 |
特性和优点
随着数据中心面临 AI 驱动的带宽增长需求,芯片直连光学连接对于在高数据传输率下维持信号强度至关重要。光学解决方案需要激光光源,但热量会降低其可靠性;将这些器件从大功率系统集成电路的发热区域中移出,可提升其可靠性。但外部激光光源在供电效率、可维护性和环境可靠性方面面临挑战。
要支持避免热影响的 CPO 解决方案,数据中心需要将光功率源移出芯片。以耐用紧凑的外形集成高性能光学连接,可确保光能高效地从激光器传输到芯片。这能简化维护,同时优化升级过程并提供经济高效的可扩展性。
ELSFP 光学连接器能将外部激光源的光功率提供给芯片,从而简化超大规模数据中心的系统设计和维护。ELSFP 系统可实现高效可靠的 CPO 连接并将激光光源移出芯片以避免热效应,因此能为下一代架构提供高速、可扩展的数据传输。
热门问题选集
什么是外部激光小型可插拔 (ELSFP) 光学连接器系统?
ELSFP 光学连接器是可插拔模块直连芯片解决方案,支持共封装光学 (CPO) 连接,并能为外部激光源 (ELS) 系统提供高效的光功率传输。耐用的 ELSFP 设计可确保在高温、湿度变化条件下可靠运行,并为可扩展、可维护的 CPO 解决方案提供关键组件。
根据 OIF ELSFP 标准,允许使用哪些套管类型?
ELSFP 系统中的光学连接器最多可容纳两个并排放置的 12 芯 MT 套管,每个套管可容纳多达 12 根光纤,具体取决于应用系统的需求。12 纤 MT 套管的未使用光纤端口留空。
以往的 ELSIS 产品和全新的 ELSFP 光学连接器有什么不同?
外部激光源互连系统 (ELSIS) 是 Molex 在 OIF 标准确立之前发布的早期 ELS 技术。它的结构是连接器中心有一个 MT 套管。ELSFP 系统采用联合开发的行业标准 ELS 接口,该接口将光学连接器定义为具有两个 MT 套管。
什么是保偏 (PM) 光纤,它在 ELSFP 连接器中的使用方法是什么?
保偏 (PM) 光纤是一种特殊的单模光纤,其玻璃结构中嵌入了称为应力棒的物理特性部件。这些应力棒会将光纤纤芯内传输的光的偏振态锁定在特定方向上,这有利于将激光器发出的光传入硅光子集成电路波导等器件中。这些应力棒必须与套管内的电缆两端对齐,并需在旋转公差范围内。一个端口中的各套管可容纳多达 12 根 PM 光纤,所有这些光纤都需要精确的旋转对准。ELSFP 接口依赖 PM 光纤来实现 CPO 系统内的光纤连接,从而为光学集成电路提供光能。