跳至主要内容
开放式工业控制面板,配有 DIN 导轨安装的端子板、布线和电气组件。

DIN 导轨端子板详解:重新思考高密度工业控制面板

随着工厂努力满足日益增长的生产需求,高密度控制面板中复杂的手动布线会造成劳动力瓶颈,并危及机器正常运行时间。升级到 DIN 导轨端子板将提供一种模块化解决方案,可节省空间并加快安装速度。

阅读时间:5 分钟

DIN 导轨端子板是模块化绝缘组件,可在标准化安装导轨上稳固连接两根或多根电线。过去,采购团队一直将端子板视为批量采购的普通商品,往往在项目末期才下单。

如今,随着工程师在控制面板中装入越来越多的可编程逻辑控制器 (PLC)、电机驱动器和 I/O 模块,空间变得极其有限。这种不断缩小的占用面积,正促使工程师将这些组件视为具有重要影响的设计选择,而非事后才考虑的附属品。

选择合适的连接架构不仅仅是为了节省空间,它还能直接应对模块化、工人安全、劳动效率和机器停机时间等紧迫的工程挑战。现代端子板安装在标准的 35mm DIN 导轨上,提供模块化、可扩展的解决方案,既节省空间,又能改善长期电气性能。

了解这些机械方面的优势后,问题随之而来:在现代高密度控制面板中,使用 DIN 导轨端子板如何应对复杂的布线挑战?

应对高密度控制面板中的空间、可靠性与合规性挑战

在较小的控制面板中,传统的手工布线往往导致人工瓶颈,并增加机械故障和合规问题的风险。在工厂车间,工业控制机柜仍保持标准占用面积,但连接密度却在不断增加,以容纳新增的高级传感器和自动化驱动器。有限的空间使设计工程师难以安排复杂的布线布局。

手工布线会耗费工程资源,并增加安装过程中操作人员出错的风险。复杂的布局还会使日常维护变得更加麻烦,并在故障排查时难以隔离电路。

除了安装和维护方面的挑战,工作环境还会带来物理风险。严苛条件下的强烈震动会导致传统连接随时间推移而松动。物理性能下降会引发电气短路和过热,最终导致代价高昂的机器停机。

OEM 还必须遵守严格的国际配电安全标准。如果未选用符合要求的阻燃材料或未获得相关国际认证(UL、CE 和 IEC)的组件,就会拖延项目进度,并使工人面临风险。要克服这些挑战,就需要摆脱手工布线,采用更具战略性的连接架构。

优化效率并降低组装人工成本

经认证的模块化连接架构可优化面板空间,减少安装错误和机械故障。集成推入式设计可带来机械方面的优势,从而解决高密度布线难题。

推入式布线
技术人员借助防误触的推入式设计加快装配速度,无需专用工具即可牢固插入实心线和带管状端子的导线。绕过手工螺丝端接可缩短整体布线时间,同时避免扭矩不当、线股松散等常见错误。

抗震夹紧
即使在严苛环境中,坚固的夹紧机构也能保持持续的电气接触。这种设计可保护导线免受移动和工业应用中的剧烈震动影响。最终,保持稳固连接有助于保持整个系统的正常运行时间,并避免意外电气故障。

模块化且节省空间的端子配置
紧凑型端子板可在紧凑的外壳中实现最大的连接密度,而不会增加占用面积。为进一步优化这一空间,支撑式插针和盖子等标准化附件有助于保持密集布局井然有序和易于操作。

集成测试和视觉识别
较大的标记和标签区域能简化电路识别,而集成的测试点使技术人员无需断开带电导线即可直接进行诊断操作。这些特性能共同简化维护工作并最大限度减少停机时间。

内置安全和全球合规性
高安全标准保护工人和设备免受电气危害。由于 UL94 V-0 阻燃绝缘和 CE/IEC 认证可确保符合国际法规,因此可通过符合全球标准,来消除认证障碍并确保项目按计划推进。这些机械优势能为工程师提供一种可在多样化工作环境中扩展的模块化设计。

适用于自动化应用的 DIN 导轨端子板

通过升级到标准化连接架构,OEM 能够灵活应对可扩展制造、高电压配电、持续楼宇运营和数据中心基础设施等各领域特有的挑战。

工业自动化
自动化制造环境需要灵活性,以适应不断变化的生产需求。标准化 DIN 导轨端子板支持快速扩展,使工程师能够随着工厂生产线的变化而增加或移除连接。这种模块化方法可避免在设施升级期间对控制面板进行全面重新设计的需要,有助于在不产生高昂工程成本的情况下扩展运营。

电气和配电
配电网络要求严格遵守全球安全法规,以保障人员与设备安全。通过使用预先认证的紧凑型 DIN 导轨端子板,凭借高达 1,000V DC 的额定电压和 24.0A 的额定电流,以及高工业 SCCR 额定值 (UL508A),工程师既能满足国际电气标准,又能保护工作人员和硬件免受电气故障的影响。

HVAC 和楼宇自动化
气候控制和气流调节系统依靠持续运行来确保设施处于安全工作条件下。将特定类型的端子板(如断开型或保险丝型)集成到 HVAC 和楼宇自动化系统中,可为技术人员提供更好的控制面板管理。维护团队可以隔离单个电路以进行日常诊断或维修,而不会干扰周围系统。

数据中心供电
数据中心依靠先进的液冷系统和密集的电源装置来支持不断增长的计算需求。模块化端子板可简化这些关键控制面板内的高密度布局,同时使复杂的电力布线井然有序。集成的测试点和断开型配置可简化液冷基础设施的维护和故障排查,且不会干扰更大范围的设施运行。要实现这种可靠性,需要获得全球安全与性能认证的组件作为支撑。

Molex DIN 导轨端子板解决方案

完整的标准化互连系统产品组合,可为工程师提供满足应用需求并降低供应链复杂性所需的一切。Molex 提供全面的 DIN 导轨端子板产品,为多种应用提供安全、可扩展的电源连接。工程师可以使用传统的螺丝型端子板,以实现对旧有系统的兼容以及满足高电流应用需求。另外,插入式和推入式类型能显著缩短布线时间并提高设计灵活性。

Molex DIN 导轨产品组合包括贯通式、保险丝、二极管、断开型和接地配置,为工程师提供独特面板布局所需的精确功能。种类丰富的标准化附件,如跳线、端板和标记牌,免去了管理多家供应商组件的需要。

了解 Molex DIN 导轨端子板如何帮助优化高密度控制面板的空间,以满足最严苛的自动化项目需求。

其他资源


行业

工业电源、安全和电气解决方案

工业配电需要符合 UL、CE 和 IEC 等复杂的全球安全标准,同时在严苛、高震动的环境中保持稳固的电气连接。探索 Molex 工业电源和电气解决方案,实现高达 1,000V DC 的可靠、标准化高电压配电,具备防误触保护并内置阻燃合规特性。

戴着安全帽的工人在工厂检查电力设备和管道。

行业

工业自动化解决方案

高密度工业自动化面板容易出现装配瓶颈。状态可见性有限的复杂手动布线会增加端接错误的风险,并导致长时间的诊断延迟。了解模块化、可扩展的布线架构如何通过集成电路测试和快速断开功能来简化控制面板布局。

机械臂利用先进的工业自动化连接器在工厂生产线上组装产品。

行业

数据中心电源管理解决方案

不断增长的计算需求会增加高密度控制面板的热负荷和复杂性。由于高温会损害信号完整性,因此热管理在数据中心设计中至关重要。了解 Molex 数据中心电源解决方案如何管理关键液冷基础设施的布局、简化配电,并保障数据中心的可靠运行。

数据中心专业人员一边在服务器机架之间穿行,一边使用平板电脑。

共享