サプライチェーンの可視性を向上させるため、荷送者にはリアルタイムの追跡を実現できる信頼性と汎用性に優れたソリューションが必要です。これは、きめ細かな資産追跡が不可欠な医療、飲食、コールドチェーンといった業界にとっては特に重要です。こうした部門に対応する荷送者は、輸送中の環境条件や温度が指定された範囲から逸脱しないことを確実にして、規制要件を満たす必要があります。
発地から着地まで一貫したBluetooth対応追跡を維持する追跡ソリューションにより、荷送者は複数の課題を解決できます。これらのソリューションを使用する荷送者は問題をすばやく特定できるため、輸送中に製品の完全性を維持するための対策を講じることが可能になります。エンドツーエンドの追跡は、堅牢なChain of Custody(CoC)の可視性をサポートし、物流を合理化するとともに、さまざまな規制要件の順守に役立ちます。
TrackLabel Printable Asset Labelは、輸送中の温度、環境条件、位置、CoCの情報をリアルタイムで追跡するためにBLE接続を使用します。簡単に統合でき、薄型、軽量、かつ使い捨て可能なこれらのラベルは、さまざまな業界に適用できる、コスト効果性と拡張性に優れたソリューションです。電池寿命を最大化しながら重量と厚みを最小限に抑える製品設計は、効率性と柔軟性を向上させます。