エンジニアは、同じ回路サイズの複数の極性ハウジングを持つハーネス・アセンブリを構成する際に、しばしば困難に遭遇する。誤嵌合や接触安定性の悪さは、特に適切なアライメントを欠く圧着端子や表面接触設計に依存する圧着端子では、遅延、コスト増、性能低下につながります。
ピンとソケットコネクターは、安全で正確な組み立てを保証する、より堅牢な設計機能を備えています。これには、コンタクトの安定性を高めるデュアルターミナルロックランス、信頼性の高い電気的性能を実現するマルチポイントコンタクト設計、さまざまな製造ニーズに対応する幅広い圧着工具などの機能が含まれます。さらに、オス端子とメス端子の両方に対応する汎用性の高いハウジング・オプションと、キーイングおよび分極機能により、組み立てミスを防ぎ、作業効率を向上させます。
モレックスの標準.062インチ(約0.157センチ)、標準.062インチ+(約0.157センチ+)および標準.093インチ(約0.236センチ)のピンとソケットコネクターは、中出力アプリケーションに並外れた信頼性と柔軟性を提供します。これらの電線対電線および電線対基板用コネクターは、二重ロックランスとマルチポイントコンタクトを特長とし、確実な取り付けと接触不良の防止を実現します。1回路から36回路までのさまざまなハウジングサイズと狭いスペースに最適なコンパクト設計を提供するモレックスは、エラーのないアセンブリーを保証するコスト効果の高いソリューションを提供し、製造プロセスにおける時間とコストを削減します。