2026年2月24日
イリノイ州ライル – 2026年2月24日 – グローバルなエレクトロニクスリーダーでありコネクティビティイノベーターであるMolexは、Molex Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーの投入により、テスト・計測(T&M)分野における新たな業界基準を確立しました。最大145 GHzの周波数に対応する本製品は、Cardinalファミリーの戦略的拡張を示すものであり、実証済みの機械的堅牢性を、次世代AIアーキテクチャおよび6Gワイヤレスインフラの検証に必要な高帯域領域へと発展させています。
「145 GHzへの拡張は、シグナルインテグリティを損なうことなくポート密度向上に対するニーズの高まりに応えるために設計されたCardinal製品ラインの自然な進化を示すものです」と、Molex RF部門ゼネラルマネージャーのRoman Buff氏は述べています。「この新しい高速ソリューションは、Cardinalマルチポートハウジングに高周波コンタクト技術を統合することで、エンジニアがAIから6Gへの橋渡しを可能にし、既存のインフラを活用して次世代シリコンを検証できるようにします。」
テスト要件の進化に先行する
高性能テストの基準は110 GHzとされてきましたが、6G研究とAIバックホール需要の急拡大により、さらなる周波数上限の引き上げが求められています。Molexの新しい145 GHz Cardinal製品は、従来の標準同軸インターフェースでは対応が困難だった信号特性の評価を可能にします。新しいアセンブリーは、位相整合された最大145 GHzまでの高精度接続を提供し、極高周波領域において挿入損失を最小限に抑え、優れたリターンロス特性を実現します。
この最新のCardinalソリューションは、最大448 Gbpsのデータ特性評価レートにも対応しており、次世代デバイスおよびシステムで活用できます。測定性能の限界を押し広げることで、この汎用性の高い製品は、エンジニアが現在の基準を満たすと同時に、今後10年間のグローバル接続性を形作るシリコンおよびネットワークプロトコルの検証を可能にします。
構成可能なマルチポートの優位性
Cardinalアセンブリーのマルチポート設計は、コンパクトな実装面積で高密度の同時並行テストを可能にし、研究開発サイクルの加速に貢献します。Cardinal製品エコシステム全体でのシームレスな統合を実現するよう設計された新しいアセンブリーは、次世代AIクラスター、5G/6Gインフラ、衛星通信、mmWaveレーダー、テラヘルツイメージングの新たな要件に対応する幅広い業界向けに、高性能接続ソリューションを提供します。
Molexは、複数のRFコネクターを単一のマルチポートハウジングに集約することで、テストサイクルを短縮し、総所有コスト(TCO)を削減します。高性能RFコネクターおよび圧着マウント方式のはんだ不要のプリント回路基板(PCB)実装方式により、設置および再作業時間を短縮しながら、テストの柔軟性を向上させます。マルチポートアセンブリーに高周波コンタクト技術が組み込まれたことで、エンジニアは110 GHzテストから145 GHz対応へと円滑に移行できるアップグレードパスを確保できます。
一貫性と高い再現性を備えた性能
Molex Cardinalアセンブリーの大きな特長のひとつは、コネクターの高い再現性です。コネクターの嵌合が頻繁に繰り返されるテスト環境において、この再現性は極めて重要です。Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、500回以上の嵌合の繰り返しでも信頼性の高い性能を発揮します。しかし最も重要なのは、Molexが高い再現性を実現するために高精度コネクターを採用しており、初回から500回目の測定まで一貫した安定性能を保証している点です。
この高密度PCBコネクターは、基板面積を最小限に抑え、小型の評価基板でさらにコストを削減します。
製品の発売状況
Molex Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは現在発売中であり、Cardinal 145 GHzアセンブリーが既存の67 GHz高精度同軸アセンブリーおよび110 GHz高精度同軸アセンブリーのラインアップに加わっています。Cardinalアセンブリーは、ストレート、ライトアングル、エッジマウントPCB終端など多様なコネクターオプションに加え、高密度構成に対応する1×4、1×8、2×8などの拡張可能なマルチポート構成も提供しています。
DesignCon 2026で展示されるMolexのイノベーション
Molexのエンジニアおよびテクノロジーリーダーが、DesignCon(2月24日~26日、サンタクララコンベンションセンター:ブース739)において、高速設計技術および開発製品を紹介します。Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーをはじめとする、次世代RFおよびマイクロ波テスト向けの最先端ソリューションを実演します。最近発表されたImpress CPC(コパッケージド銅)ソリューションおよびその他の224G製品に加え、自動車部品、シグナルインテグリティ、熱管理など幅広い分野にわたるイノベーションも紹介します。