作为高级光纤组件的一家领先供应商,Molex 公司提供丰富的产品,其中包括连接器、适配器、电缆、背板、高密度互连装置等全方位光学解决方案。Molex 的经验和资源可以为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。此外还提供面向数据中心和医疗市场的光学解决方案。
Molex 发布 MDC 适配器和电缆组件,扩展了其超小型 (VSFF) 互连系统解决方案系列。MDC 连接器、电缆组件、配线板和连接盒适用于连接器密集环境,采用行业标准 LC 光纤连接器中使用的成熟 1.25mm 套管技术,以及革命性的 US Conec DirectConec™ 推拉式引导技术。
Molex MMC 系统的高密度、超小型 (VSFF) 设计可提高现有封装尺寸的容量和性能,这是因为它采用 16 或 24 芯光纤连接和更高的布线端口密度来支持高带宽应用。
凭借新一代 400G QSFP-DD 和 OSFP 收发器中所使用的先进高密度设计,SN 适配器和电缆组件可提供高达 4 倍的密度,并借助推拉式引导技术来简化操作。
采用独特的设计,适用于 200/400G QSFP-DD 和 OSFP 收发器、CS 适配器以及电缆组件,性能优于其他光学适配器产品系列,而且可节省将近 50% 的空间。
为了满足 AI 发展所需的更多容量,数据中心必须采用高密度互连解决方案。Molex MPO 电缆组件和适配器具有高光纤芯数,提供紧凑、灵活的连接,有助于简化网络设计、提高可靠性、降低维护成本,并缓解安装和布线难题。
Molex 的行业标准 LC 连接器、适配器和电缆组件包括多端口和单适配器版本,非常适合高密度网络连接。
带超弯不灵敏光纤的室内/室外等级 SC、SC/APC 和双工连接器、适配器和电缆组件具有卓越的光学性能和小弯曲半径,是适合紧凑狭小空间的理想选择。
在高密度数据通信和网络应用中,如果有机械设计要求,需要限制前面板或外壳的 EMI 和射频 (RF) 干扰辐射,那么光学电磁干扰 (EMI) 屏蔽适配器是理想选择。
这些可靠的光纤互连解决方案性能高、维护需求低且可扩展,可支持下一代数据中心架构。创新的扩束连接器选项将 12、16 或 192 芯光纤集成到一个连接器中,可简化电缆布线并实现高光纤密度。
MediSpec Hybrid Circular MT 连接器利用现有的环形 MT 光学连接器和插座设计,可提供高性能混合光电信号,减少医疗系统中所需的连接器数量。三个可配置端口提供光学和电气连接。
MediSpec Hybrid OptoMiX 连接器和电缆组件一同置于一个紧凑型连接器中,提供光学和电气连接,为各种新一代医疗应用中的综合数据、信号和电源连接提供定制功能。
医疗、数据/电信和国防行业需要可靠且易于使用的连接器,VersaBeam MT 互连产品提供高密度光学连接,在实现可重复、无差错光学传输的同时,还可将清洁工作降至最低水平。
工业光学组件非常适合环境恶劣的户外应用,可确保与其他兼容连接器系统的兼容性,能够与几乎任何有源设备轻松对配使用,并提供多种贯通式版本,还可利用防篡改保护功能使组件免受环境因素的影响。
OptoConnect 聚合光纤重排盒有多种 RU 尺寸可供选择,均经过全面测试并易于安装,该设备使用自动化 FlexPlane 光纤工艺,支持从简单到复杂的光纤布线,可提供紧凑、可重复和准确的信号重排、聚合发送/接收信号和新连接包。