主要关节电机控制系统需要高电流配电和快速开关,以实现精确的位置和扭矩控制,这会给热管理和电源完整性带来巨大挑战。具有安全固定和稳定接触接口的高电流连接器,可帮助在严苛的电机控制系统中维持一致的电力传输。Molex Mini-Fit Sr. 连接器具有额定电流高达 50.0A 的耐用端子和稳固锁紧特性,可为大功率电机控制、制动和传感电路提供可靠的连接。
类人机器人主要关节电机控制
8 通道通用模拟前端 (AFE) 类人机器人神经系统
类人机器人的神经系统依赖可靠的互连系统来承载 8 通道传感器输入架构,同时在电气噪声环境中保持信号完整性。具有稳定接触接口的紧凑型连接器采用极性和键控设计,可确保准确的信号传输并降低装配错误风险。Molex Mini-Fit Jr. 连接器可通过多种控制接口提供可靠的电力传输,而 Micro-Latch 连接器则提供极性摩擦锁定对配,确保传感器和控制信号连接的稳定性。
类人机器人电池管理
类人机器人的电池管理系统必须在紧凑的架构中布设电源和控制信号,同时在高度集成的连接器接口上保持信号完整性和电源完整性。为信号和中功率连接提供灵活配置选项的稳固端接连接器,有助于简化紧凑型电池管理系统的设计。Molex KK 连接器可为信号和控制线提供灵活的设计选项,而端子板则在电池管理应用中确保稳健的高电流配电。
类人机器人足部模块 I/O 扩展器
足部模块 I/O 扩展需要稳固的互连系统,能够在有限的空间内布设多条信号线和电源线,同时在持续运动和震动下保持电气可靠性。具有稳固锁紧和稳定接触保持力的紧凑型连接器,有助于在动态运行环境中实现一致的信号和电源分配。Molex Micro-Lock Plus 连接器采用紧凑的 1.25 至 2.00mm 间距设计,可承载高达 4.7A 的电流,并配备稳固锁紧机构,确保足部模块 I/O 连接的可靠性能。