柔軟なモジュール式の設計に対する需要が高まっており、顧客はPCB実装面積と設計効率を最適化するために、ストレートとライトアングル方向の柔軟性を提供するソリューションを求めています。デバイスがますます複雑かつコンパクトになっているため、性能と信頼性を確保するには、コネクター位置の公差を高水準で厳密に維持することが非常に重要です。業界ではリーン製造に注目が集まっています。これは、設備の必要性と取り扱い手順を減らすことで生産を合理化してコストを最小限に抑えるアプローチです。
メーカーは高い機械設備コストやプロセスの効率の悪さに関する課題を抱えており、投資が少なくて済むソリューションを必要としています。追加のステッチングや組み立て設備が不要になれば、生産性と全体的な効率が高まり、プロセスの期間を短縮できます。
Flexi-Pinスタックコネクターは、既存の表面実装技術(SMT)ピックアンドプレース装置と互換性があるため、設備投資の削減につながります。これらのコネクターはユニークな2方向設計オプション(ストレートおよびライトアングル)を備えているため、設計上の制約が減り、製品の汎用性が高まります。Flexi-Pinスタックコネクターではステッチ機械ステーションが不要になるため、必要な製造スペースが少なくてすみます。これらのコネクターは、電気的および機械的応力下で高い信頼性を発揮します。