跳至主要内容
彩色连接器

探索提高连接器装配效率的“关键”

作者:Elena Dugger
全球产品主管

挑战:克服制造延迟和代价高昂的连接错误

当今的先进技术可使企业分别在不同的地点设计和制造产品,推动全球化业务发展。然而,这些扩展能力往往会造成一些可能导致效率低下的独特挑战,特别是当今功能丰富的电子创新常常依赖于各种复杂的线对线和线对板连接。因此,当装配团队需要准确地匹配或“插配”各种各样混杂的电缆和连接器时,代价高昂的错误和生产延迟风险可能会大幅上升。此外,人们常常发现,在这项细致的任务上花费过多时间还可能会增加出现工作中重复性劳损和肌肉骨骼问题的可能性,从而导致制造商需要承担额外成本。 

匹配很重要

装配质量是连接器性能的关键方面之一,但却往往被忽视。如果匹配或安装不正确,即使是以一流材料制造的最强大的连接器,其性能也会下降。因此,公司越来越注重识别并解决与连接器相关的装配问题。 

传统连接器遇到的困难在于,它们往往包含用途各异的多个功能和电路,而连接器本身尺寸小且外观相似。因此,即使是技术最娴熟的装配团队也可能会犯以下严重错误,尤其是在赶工的情况下: 

  • 交叉插配 - 两个不同品牌的连接器的对半匹配或结合在一起。
  • 错误插配 - 两个同一品牌的连接器的对半不正确地匹配或结合在一起。

交叉插配:高风险的操作

虽然不同品牌的连接器往往非常相似,但对它们进行交叉插配可能会在预期功能、可靠性和/或安全方面造成严重甚至危险的问题。随着行业和应用对电源的需求不断增加,必须认真对待这些潜在问题,尤其是随着各种各样设计材料的投入使用。

没有一个“万能”的解决方案能够在各项应用中提供卓越性能,因此,不同的连接器制造商使用各种各样的材料来制造产品。每种方案在特定情况下都有某些优势。例如,连接器主体提供机械保护和环境保护。很多种塑料或金属都可以作为连接器主体的制造材料,具体取决于预期应用。因此,对连接器进行交叉插配可能会将两种不相容的材料结合在一起,进而可能严重削弱功能。

错误插配:代价高昂的错误

即使连接器是由同一家制造商制造的,如果插配不正确,也可能会对性能、生产成本和最终用户安全造成巨大的不利影响。插配不正确可能会导致信号丢失、机械故障、设备损坏或短路,还需要花费大量时间进行故障排除。如果连接器标签是用不熟悉的语言打印的或在运输途中完全丢失,则装配错误的风险可能会进一步增加。

键控技术是解决之道

幸好,生产团队不再局限于传统连接器设计。越来越多的多功能连接器解决方案正在开发当中,以解决上述重大问题。这些产品有两种主要形式:

  • 彩色键控连接器 - 具有鲜艳的外观或颜色编码图形,使得可以更方便快捷地目测匹配协调的颜色并识别错误。
  • 机械键控连接器- 形状独特,仅适合相应的连接器,且只能单向插入。

了解键控和极化

除了防止匹配错误,机械键控解决方案还能降低出现会导致问题的极化错误的可能性。由于极化和键控是两个非常相似的连接器特性,因此它们常常被混淆。

极化是指连接器对的一项或多项功能,旨在仅允许以正确的方向插配。例如,在装配过程中可能正确匹配了两个连接器中的其中一个,但错误地将另一个旋转了 180 度。添加机械键控功能可从物理角度防止发生这种错误。如果操作员在组装时看不到连接器部件(这种做法称为“盲插”),机械键控功能尤其重要。总而言之:

  • 键控有助于装配操作员在处理多个外观相似的连接器时快速准确地匹配/插配连接器。无需停下来查看不易察觉的识别标志,从而大大降低交叉插配或错误插配的可能性。
  • 极化有助于确保正确匹配的连接器以正确的方向插配。机械键控连接器的独特形状常常起到极化功能的作用,因为连接器只能以一个方向组装在一起。

促进设计灵活性

鉴于上述重要的动态,高瞻远瞩的设计工程师可以在项目初期就指定键控连接器,从而带来巨大的效率优势。同样,希望获得特定功能的工程师,可以主动支持不断演变的产品安全和可靠性方面的需求。切记,当考虑纳入键控连接器时,以下特性通常有助于优化长期性能:

  • 随着产品变得更小型化,紧凑设计可节约宝贵的印刷电路板 (PCB) 空间
  • 每个插配外壳之间的加强筋可减少污染物造成的弧形
  • 外壳加强筋上的极化键可降低出现电气短路的可能性
  • 固定器有助于压接端子完全插入,以防止湿气进入
  • 压力锁紧外壳提供触觉和听觉反馈,以帮助提高装配速度
  • 端子位置保证 (TPA) 固定器可确保连接器牢牢固定,以减少会妨碍性能的触点回退问题
  • 防刮设计实现更高效的存储
  • 无卤材料可耐受高温装配处理
  • 满足欧洲Glow-Wire标准,确保消费者安全

支持不同行业的各种需求

随着当今的先进产品设计将越来越多的功能集成到越来越小的空间,连接器键控技术在各行各业的应用变得日益普遍。汽车、家用电器、消费品、医疗保健、工业、电信、国防以及很多其他行业都需要高度可靠的性能,而可靠的性能取决于准确的互连。由于存在粗暴处理和严苛的工作条件等因素,因此需要做到正确、牢固的连接器配对。此外,随着新一代智能设备和电器会在没有持续用户看管的情况下工作,正确精准的连接器配对对于确保安全可靠的性能必不可少。此视频深入讲述了键控连接器在众多严苛应用中提高效率的各种方式。

提高效率以确保安全和性能

当今快速发展的商业环境几乎不容出错,但安全可靠的产品性能仍是头等大事。彩色键控连接器和机械键控控制器有助于防止代价高昂的插配错误,简化装配过程,加快生产速度,甚至提高工作场所的人体工程学。在为特定设计指定键控连接器时,有意选择特定功能也往往有助于改进产品的长期功能。这些创新的连接方案在许多方面代表着提高效率的“关键”,这不是空话。


相关内容


彩色机械键控连接器介绍视频

Molex莫仕彩色机械键控产品可防止错误插配,从而提高装配速度并避免连接器错插。 

CP 连接器

简单的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器解决方案以及线对板 CP-6.5 连接器解决方案利用完整的键控和颜色配对功能,增强了用户安全性,同时加快了消费者和工业互连组件应用的速度,提供 2.50、3.30、4.50 和 6.50 毫米间距大小

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 电源连接器采用紧凑的 2.5mm 间距设计,可提供 8.0A 电流。特性包括 BMI、TPA 和颜色编码键控,可确保可靠的线对板连接。

 

 

共享