最新のEVの複雑なバッテリー管理システムとバッテリーパック電子機器を設計するには、多様で堅牢な一連の電気的相互接続が必要です。モレックスのオートモーティブコネクターは、モジュール化された柔軟性のあるソリューションでさまざまなニーズを満たし、さまざまなバッテリーのレイアウトと容量にわたって使用するのに理想的です。コネクターには、大電流、小型化、柔軟性、防水、非防水などの設計オプションがあり、すべて要求されるオートモーティブ環境に耐えるように構築されます。
安全に不可欠な機能をサポートするバッテリー管理システム(BMS)接続では、信頼性が特に重要です。モレックスのコネクターは、高保持力のラッチとポジティブ ロックを備えているため、信頼性のあるシステム動作のための接続が確保されます。
バッテリーセルとバッテリーパック電子機器の接続を最適化するため、耐久性があり小型化されたモレックスの相互接続を使用すると、信頼性を犠牲にすることなく省スペースになります。防水コネクターも、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、バッテリー相互接続ケーブルの接続を一貫して確保します。
モレックスのオートモーティブコネクターは、オートモーティブ業界の標準に対してテストされ認証されて、複数のモデル、デバイス、システムにわたる設計作業を合理化し検証を簡単化するソリューションを提供します。