| 电流 | 间距 | 颜色 |
|---|---|---|
| 1.0 至 3.0A | 1.50 至 2.00 毫米 | 天然色、黑色、红色、黄色、蓝色 |
特性和优点
由于 SMT 安装加工成本较低,使用灌封进行密封保护的家用电器逐渐用 SMT 安装替代穿孔式安装。Molex 已对业界首款 SMT 灌封线对板连接器作出回应。
灌封材料在设备运行期间会根据热休克条件膨胀和收缩,这会对焊点产生应力,并可能导致焊点开裂。精确一件式连接器具有中央印刷电路板焊钉,可吸收温度变化引起的应力,并保护 SMT 焊点。
组装过程中可能会发生端子未完全插入的情况。精确一件式连接器采用 TPA 固定器,可确保端子牢固插入。
电线缠结可能会损坏锁拴功能,外部锁定连接器很容易因此受影响。内部压力锁紧设计可保护锁拴功能免受损坏,节省空间。