メインコンテンツにスキップ
画像

Spot-Onコネクター

Spot-On1.50mmおよび2.00mm電線対基板用コネクターは、電流5色のバリエーションで、単列(2〜16回路)および2列(10〜40回路)の構成で利用可能であり、設計の柔軟性を提供し、TPAリテーナーを備えたポッティング機能があり、優れた信頼性を提供するため、これらのコネクターはさまざまなアプリケーションに適しています。

電流 ピッチ 色
1.0~3.0A 1.50~2.00mm ナチュラル、黒、赤、黄色、青

特徴と利点


ポッティングによる封止保護を行う白物家電のアプリケーションは、処理コストが低いため、スルーホールマウント実装からSMT実装に移行しています モレックスは、業界初のSMTポッティング電線対基板用コネクターを提供しています。

ポッティング材料は、デバイスの動作中に発生する熱衝撃条件によって膨張および収縮するため、はんだ接合部にストレスが生じ、はんだ割れが発生する可能性があります。Spot-Onコネクターには、温度変化によるストレスを吸収し、SMTはんだ接合部を保護するための中心PCBネイルが搭載されています。

組み立て過程で不完全な端子挿入が発生することがあります。Spot-Onコネクターは、端子の確実な挿入を保証するTPAリテーナーを備えています。

外側のロック機構を持つコネクターは、ワイヤーが絡まることによりロックが破損する恐れがあります。内部ポジティブロック設計は、ラッチの破損を防ぎ、スペースを節約します。


リテーナー
圧着端子の安全な挿入を提供

完全に偏極され、カラーコード化されたリセプタクルハウジング
配線アセンブリーの確実な嵌合を保証

 

ハイプロファイル プラグ ハウジング
ポッティング材料が筐体内に侵入しないように保護
最大ポッティング高さは5.00mm

ポジティブ インナー ロック
安全な嵌合保持を提供し、ワイヤーの絡まりやラッチの破損を防止

頑丈な中心の釘
SMTはんだ接合部への応力を軽減し、はんだ割れを防止

SMT取り付けテール自動アセンブリーては、手作業プロセスを削減
自動アセンブリーてにより、手作業のプロセスが削減されます

ビデオ


産業別アプリケーション


エアコン
電子レンジ
冷蔵庫
温水洗浄便座
コンロ
洗濯機・乾燥機
給湯器

バイタルサインモニター

サーバー
スイッチ

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。