| 间距 | 电流 | 电路数 |
|---|---|---|
| 1.27 毫米 | 4.3 A(每电路) | 4 - 24 |
特性和优点
来自各个行业的客户都在寻求一种“面向未来”的互连解决方案,该解决方案可以支持类似于 Milli-GridTM 产品系列的长生命周期,但具有以下要求:小于 2.00 毫米间距尺寸;最好有护墙;包括互锁和极化功能;最好是 SMT,但可选择穿孔式变体;每英寸的电流密度高于 Milli-Grid 连接器。
Molex 莫仕以潜在客户的全面需求为基础,并通过征求该领域的进一步意见,开发了一系列板对板连接器解决方案以满足客户需求,包括(但不限于以下各项):1.27 毫米间距(基于 1.27 毫米 x 1.27 毫米网格图形);护盖外壳可提供最大程度的端子保护;无护罩变体可提供更大的设计灵活性;坚固的锁定机制确保插配可靠性;SMT 和穿孔式安装的选择;每条电路支持 4.3 A。