2025 年11月4日
伊利诺伊州莱尔 – 2025 年11月4日 – 全球电子行业领导者和连接创新者Molex莫仕今天宣布推出Molex Quad-Row屏蔽型连接器,该产品采用业界首款节省空间的Quad-Row信号针脚布局并带有抗电磁干扰金属屏蔽层。与无屏蔽的Quad-Row连接器相比,该Quad-Row屏蔽型连接器可降低高达25dB的电磁干扰,非常适用于空间受限的应用场合,例如智能手表及其它可穿戴设备、移动设备、AR/VR应用、笔记本电脑、游戏设备和家电。
Molex莫仕微型连接器总监Taekeon Park表示:"若无屏蔽,连接器易受来自附近组件或远场设备的外部电磁噪声影响,导致信号衰减、数据错误和系统故障,尤其是在高速或敏感应用中。过去,设计人员需要在设备中构建额外的外部屏蔽装置或复杂的接地方案来缓解此问题,这增加了设备的复杂性、尺寸和成本。这款Quad-Row屏蔽型连接器通过提升可靠性、优化信号完整性,兼具设计灵活性与空间利用效率,成功突破了设计及性能层面的瓶颈。"
采用电磁屏蔽的交错电路布局应对2.4-6 GHz及更高频率的电磁干扰挑战
Molex莫仕于2020年7月首次发布这款开创性的且获得专利的Quad-Row板对板连接器。该连接器已成为节省空间的行业标准,它比双排连接器设计尺寸减小30%。这款新型Quad-Row屏蔽连接器建立在经过市场验证的Quad-Row布局基础上,增加了电磁屏蔽层,可减轻电磁和射频干扰以及导致不当噪声的信号完整性问题,相比无屏蔽的Quad-Row解决方案可降低高达25dB的电磁干扰。对于力求在空间受限的设备设计中确保稳定无差错信号性能的设备设计人员而言,在器件中内置电磁屏蔽层是一项关键的价值增值新举措。
为下一代消费电子产品树立新标准
Molex莫仕与主要设备和游戏制造商的产品开发人员长期合作,支持设备的持续改进,包括开发新型电磁屏蔽技术。Molex与其客户工程团队通力协作,共同解决了信号干扰和递增式功率要求这两大核心挑战,重点探讨了如何以最佳方式实现相比单路连接器高达80倍的信号连接数与4倍的功率传输能力。全新Quad-Row屏蔽设计采用适配电力传输模式的电源输入输出布局,单一套板对板连接器即可支持高达80个针脚的信号传输。此外,在80针脚信号设计中,S参数输入规范可匹配优先选用的针脚布局方案。
高度创新型Quad-Row屏蔽连接器显著降低了电磁干扰,并满足严格的EMI/EMC标准,从而降低了合规性测试负担并加速了产品审批。该屏蔽特性还能实现无差错通信,同时无缝支持运营和维护需求,以延长整体系统运行时间。
上市情况
Molex莫仕Quad-Row屏蔽连接器样品现已提供以支持定制询价,商业供应将于2026年第2季度跟进。
Molex莫仕消费与商用解决方案
Molex莫仕为业界提供关键连接,这一传统遍及整个消费电子设备生态系统,在5G、毫米波、射频、信号完整性、天线、电源、摄像头和显示技术方面拥有成熟的专业知识。精密制造、批量生产和小型化使Molex莫仕能够满足全球动态的市场需求,同时为领先的设备制造商及其供应商提供市面上体积最小、密度最高且最先进的连接器。