下次你坐在家里时,环顾四周。你日常生活中使用的许多物品(从电脑、打印机、手机,到冰箱、恒温器甚至灯泡)很可能都通过内置的互联网连接互连。这种设备网络通常被称为物联网 (IoT),允许自动发送和接收数据。如果你的设备直接连接到互联网,它们很可能会使用 RJ45 连接器和端口。
自 20 世纪 70 年代以来,注册插孔 (RJ) 产品已经取得了长足的进步,当时它们主要用于连接电话网络。随着技术的进步,RJ45 承担起了传输数据的任务。随着对更大量数据传输和更高速度的需求不断增长,RJ45 产品需要做出改变才能保持其行业地位。这催生了磁性连接器和端口,其中内置有磁铁,有助于过滤信号并实现更高的速度。