跳至主要内容
图片

连接器如何改善世界各地人们的生活

在全球所有行业和地区,有一件事始终不变:我们生活的方方面面都需要可靠性和卓越,而这需要强大的互联解决方案。无论是确定如何最好地利用尖端技术,还是在日常生活中实现电器和设备的耐久使用,设计人员都需要高性能的解决方案,以确保可靠性、保护和便于开发,从而对世界产生积极影响。

满足快速周转的高功率需求

疫情期间,全世界面临了超乎想象的挑战。许多人对生活做出了重大调整,包括调整时间陪伴孩子的父母,以及修改战略以保持财务稳健的企业主。因此,制造商、经销商和供应商也不得不迅速调整方向,做出艰难的决定,从而克服提高产量的挑战,并满足与供应链物流和产品交付相关的巨大期望。

图片

例如,在电信和网络行业,这些挑战所带来的许多变化导致了公司对附加产品的需求增加。随着我们的工作和学习环境改为线上,对更高速无线网络的需求显著增加,客户需要新的无线网络系统来获得更多带宽。

无论是线上还是线下工作环境,都必须满足为技术设备供电的需求。为了在广阔的科技世界中运行其应用,制造商依赖于 Molex莫仕的 Fit 系列连接器等高性能组件。Molex莫仕通过这些连接器提供了多种选项,可为许多不同类型的应用提供多种电源解决方案。

为设计挑战提供解决方案

设计工程师经常面临挑战,需要创新的解决方案来实现轻松的装配、防止交叉插配和端子脱落。为克服这些障碍,Molex莫仕 Fit 系列连接器为我们日常使用的产品赋予了相关功能和卓越的品质。这些连接器提供行业解决方案来满足设计灵活性要求,并有助于提高家庭、办公楼、餐厅、娱乐场所、城市和全球消费品的整体质量。

消费品行业面临着不断增加的产品需求。例如:设施管理加强了卫生措施,并开始安装无接触设备,包括电子皂液器和水龙头。在获准重新开业后,更多企业购买了手持式电子体温计,以进行体温监测。这种转变的影响之一在于产品制造的核心:即工程。工程师必须继续克服设计挑战,这些挑战包括空间限制、最终产品故障和高功率要求。

随着原始设备制造商 (OEM) 开始为这些业务障碍提供支持,他们转向 Molex莫仕等公司寻求必要的电子解决方案,从而提供高质量、可靠的产出。一些高功率应用需要在有限的空间内实现紧凑而稳健的设计。Molex莫仕提供紧凑型电源连接器,用于健身器材、移动设备、家用电器、交通运输以及许多其他行业应用,以帮助建设和运营“智能”城市。

为大众提供高品质产品

疫情期间,消费品一直是客户需求的焦点。对笔记本电脑、台式电脑、显示器、耳机和平板电脑等工作和学习设备的需求大幅增加。当健身房歇业或限制同时段的顾客数量时,许多人购买了家用健身设备,包括跑步机、固定式动感单车和家庭健身镜,而所有这些产品都需要先进的电子元件。因此,消费者转向那些大规模生产这些产品的公司,以满足其日常生活需求的增长。

然而,在为大众进行设计时,工程师也可能面临质量问题。这促使制造商对可靠的组件提出了要求,以满足他们的需求并防止最终产品出现故障。很少有报道指出,有多种因素可能导致最终产品故障,包括连接器装配过程中可能发生的端子脱落,以及某些应用因为重复的插配工作而导致操作员疲劳。

为了缓解这个问题,Molex莫仕 Fit 系列连接器提供集成端子位置保证 (TPA),通过提供锁定余量来显著减少端子脱落。此外,这些连接器的增强型 TPA 设计可承受高插拔次数,防止操作员疲劳,从而减少了可能导致端子脱落的装配错误。

借助这些创新,制造商能够满足消费者对可靠产品的日常需求。通过这种方式,Molex莫仕 Fit 连接器不仅为 OEM 的工艺设计提供了质量,还提高了我们的生活品质。

为完整的解决方案提供可靠的功能

设计工程师必须在紧凑的封装中满足更高电流功能的需求,同时又不增加连接器所占用的空间。为此,Molex莫仕推出了各种紧凑型电源连接器,例如 Nano-Fit、Micro-Fit 和 Mini-Fit,为设计工程师提供完全受保护的接头端子。

图片

Molex莫仕的 Fit 全系列连接器还提供 V-0/灼热丝组合树脂,可降低材料和劳动力成本,同时满足电气要求的欧洲安全标准。Fit 系列中的多款产品还具有不同颜色的极化插座和无尾端子。

Molex莫仕通过提供完整、可靠的解决方案来帮助解决当今最困难的问题,并继续努力让世界变得更美好。

Molex莫仕工程师了解对高性能产品的需求并相应地进行设计,对世界各地的行业产生了深远的影响。因此,Fit 系列连接器具有宝贵的稳定性,并为设计工程师带来强大的解决方案。Fit 系列连接器的整体优势为家庭、办公楼、交通系统、餐厅和娱乐中心的日常产品赋予了价值——许多元素支持城市并驱动世界,同时为生活创造连接!