| 高出力システム | 中出力システム |
|---|---|
| 電流: 14.0〜40.0A/コンタクト 回路: 3と4 |
電流: 6.5A/コンタクト 回路: 8と20 |
特徴と利点
現在、電線対電線用(W-to-W)や電線対基板用(W-to-B)のパワーコネクターの多くは、ロック機構が金属化されており、コネクターのサイズや重量が大きくなっています。これにより、ドローンや産業オートメーションなどの多くのアプリケーションでサイズと重量の制約に対処する設計者にとって困難が生じます。モレックスは、コンパクトで軽量なロック機構を備えたW-to-WおよびW-to-B MulitCatパワーコネクターを設計し、OEMの設計制約を緩和しています。
競争の激しい市場において、コスト意識の高いOEMは、生産コストを削減する方法を求めています。MultiCatパワーコネクターのロック機構は、市場にある他のパワーコネクターとは異なり、金属化されていません。これにより、より経済的な選択肢となります。さらに、ポジティブロックとCPAアクチュエーションにより、アセンブリーが容易になり、高価なエラーが減少し、アセンブリー時間も短縮されます。
動画
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。