すべての製品カテゴリー
すべて表示
部品を探す
製品とサービスに戻る
産業とアプリケーション
コネクター
柔軟性、確実な接続、厳しい環境条件に耐える能力が主要な要件である電線対電線アプリケーションでは、Molexのターミナルブロックとバリヤーストリップに数々の利点があります。ソリューションには、さまざまなワイヤーサイズ、定格電流、実装方式タイプが含まれ、多様なアプリケーションにおいて信頼性、安全性、コスト効率に優れた接続を目指しています。
MolexのPCBターミナルブロックとコネクターは、ワイヤーを終端する簡単で安全な方法と、電力、信号、データを転送するPCBとのインターフェースプラグを備え、固定位置設計と相互接続嵌合設計を2.50~15.00mmのさまざまなピッチサイズオプションで提供します。
電圧:最高600V 電流:5.0~120.0A ワイヤーサイズ:30~2 AWG(公称0.05~35.00mm²)
これらの汎用性の高い頑丈でコンパクトかつスケーラブルなターミナルブロックは、複数の配線実装方式オプションを提供して信頼性の高い電源接続を保証します。モジュール式のDINレール取付けシステムはUL、CE、IECの規制に適合し、過酷な条件下でのさまざまな産業やアプリケーションでの使用をサポートします。
電圧:最高1,000V 電流:最大24.0A ワイヤーサイズ:22~12 AWG(0.34~2.50mm²)
コンパクトで信頼性の高い終端ソリューションを提供するMolexのバリヤーストリップファミリーは、産業、HVAC、輸送、再生可能エネルギー関連のあらゆるアプリケーションでパネル配線を簡素化し、安全性/コンプライアンスを向上させ、現場での保守時間を短縮します。これらの製品は、ヒューズ付きおよびヒューズなしのオプションに加えて、脱落防止ネジ、幅広い電線ゲージ互換性を備えており、既存の製品ラインナップでカバーしきれない性能のギャップに対応するための耐食性タイプも含まれています。
Molexの端子ストリップは、制御パネル、HVAC、家電製品、産業システムに内蔵されていることが一般的な機器内で、複数の電線(電力または信号)を終端および相互接続するための簡単で標準化された手段を提供するマルチポジション電気コネクターです。これらの製品は、信頼性と保守性のための配線整理を効率化することで確実なネジ式クランプ終端を可能にし、フリースプライスまたはポイントツーポイント配線よりもさらに明確な回路識別、簡単な検査/テスト、迅速なメンテナンスを実現します。
DINレールまたはパネルにマウントできる大電流ユニバーサルクランプ(HCUC)ターミナルブロックは、アルミニウム対アルミニウム、銅対銅、アルミニウム対銅の終端を必要とする超大電流・高電圧アプリケーション向けの多様なソリューションを提供しています。
電圧:最高1,000V 電流:120.0~380.0A ワイヤーサイズ:6 AWG~500 MCM(公称16.00~240.00mm²)