メインコンテンツにスキップ
ディスクリートワイヤー電源および信号用ケーブルアセンブリー

電力および信号用ケーブルアセンブリー

標準のケーブルアセンブリーは、幅広いラインアップのMolexコネクターとさまざまなケーブル長を備えたOTS(オフ・ザ・シェルフ)ソリューションを提供し、試作品とグローバル生産の両方を容易にします。

ディスクリートワイヤー


Zero-Hachi 0.80mmピッチ

Zero-Hachi 0.80mmピッチ

OneBlade 1.00mmピッチ

OneBlade 1.00mmピッチ

Pico-Clasp 1.00mmピッチ

Pico-Clasp 1.00mmピッチ

Pico-EZmate Plus 1.00mmピッチ

Molex Pico-EZmate Plus 1.00mmピッチケーブルアセンブリー

Pico-Lock 1.00mmピッチ

Pico-Lock 1.00mmピッチ

Pico-EZmate 1.20mmピッチ

Pico-EZmate 1.20mmピッチ

CLIK-Mate 1.25mmピッチ

CLIK-Mate 1.25mmピッチ

Micro-Lock Plus 1.25mmピッチ

Micro-Lock Plus 1.25mmピッチ

PicoBlade 1.25mmピッチ

PicoBlade 1.25mmピッチ

CLIK-Mate 1.50mmピッチ

CLIK-Mate 1.50mmピッチ

Micro-Lock Plus 1.50mmピッチ

Molex Micro-Lock Plus-to-Micro-Lock Plusケーブルアセンブリー(1.50mmピッチ)。

Pico-Lock 1.50mmピッチ

Pico-Lock 1.50mmピッチ

Pico-SPOX 1.50mmピッチ

PICO-SPOX 1.50mmピッチ

Pico-EZmate 高電流 1.80mmピッチ

Pico-EZmate高電流ケーブルアセンブリー

CLIK-Mate 2.00mmピッチ

CLIK-Mate 2.00mmピッチ

DuraClik 2.00mmピッチ

DuraClik 2.00mmピッチ

EdgeLock 2.00mmピッチ

EdgeLock 2.00mmピッチ

iGrid 2.00mmピッチ

iGrid 2.00mmピッチ

MicroClasp 2.00mmピッチ

MicroClasp 2.00mmピッチ

Micro-Latch 2.00mmピッチ

Micro-Latch 2.00mmピッチ

Micro-Lock Plus 2.00mmピッチ

Micro-Lock Plus 2.00mmピッチ

Micro-One 2.00mmピッチ

Micro-One 2.00mmピッチ

MicroTPA 2.00mmピッチ

MicroTPA 2.00mmピッチ

Milli-Grid 2.00mmピッチ

Milli-Grid 2.00mmピッチ

Mini50 2.00mmピッチ

Mini50 2.00mmピッチ

Pico-Lock 2.00mmピッチ

Pico-Lock 2.00mmピッチ

KK Plus 2.50mmピッチ

KK Plus 2.50mmピッチ

Mini-Lock 2.50mmピッチ

Mini-Lock 2.50mmピッチ

Mini-SPOX 2.50mmピッチ

Mini-SPOX 2.50mmピッチ

Nano-Fit 2.50mmピッチ

Nano-Fit 2.50mmピッチ

C-Grid III 2.54mmピッチ

C-Grid III 2.54mmピッチ

KK 2.54mmピッチ

KK 2.54mmピッチ

MOX 2.54mmピッチ

MOX 2.54mmピッチ

MX64 2.54mmピッチ

MX64 2.54mmピッチ

SL(ポジティブラッチ)2.54mmピッチ

SL(ポジティブラッチ)2.54mmピッチ

Micro-Fit 3.00mmピッチ

Micro-Fit 3.00mmピッチ

Micro-Fit+ 3.00mmピッチ

Micro-Fit+ 3.00mmピッチ

Pico-Lock 3.00mmピッチ

Molex Pico-Lock female-to-Pico-Lock femaleケーブルアセンブリー。

CP-3.3 3.30mmピッチ

CP-3.3 female-to-CP-3.3 female OTSケーブルアセンブリー。

Ultra-Fit 3.50mmピッチ

Ultra-Fit 3.50mmピッチ

KKとKK Plus 3.96mmピッチ

KKとKK Plus 3.96mmピッチ

Mini-Fit 4.20mmピッチ

Mini-Fit 4.20mmピッチ

Standard .093インチ6.70mmピッチ

Standard .093インチ6.70mmピッチ

ハイパワー


PowerPlane OCP ORV3パワーシェルフケーブルアセンブリー

PowerPlane OCP ORV3パワーシェルフケーブルアセンブリー

PowerPlane OCP ORV3 ITギアケーブルアセンブリー

PowerPlane OCP ORV3 ITギアケーブルアセンブリー

SideWize 3.40mm直径

Molex SideWize female-to-SideWize femaleケーブルアセンブリー。

HyperQube 6.00mm直径

HyperQubeケーブルアセンブリー

UltraWize 8.00mm直径

UltraWize 8.00mm直径

SW1 6.00mm、8.00mm、11.00mm直径

SW1 6.00mm、8.00mm、11.00mm直径

PowerWize BMI 3.40mmピッチ

PowerWize BMI-to-PowerWize BMI OTSケーブルアセンブリー。

Mega-Fit 5.70mmピッチ

Mega-Fit 5.70mmピッチ

Super Sabre 7.50mmピッチ

Super Sabre 7.50mmピッチ

Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

EXTreme Guardian 11.00mmピッチ

EXTreme Guardian 11.00mmピッチ

PowerWize 19.06mmピッチ

PowerWize 19.06mmピッチ

オーバーモールドケーブルアセンブリーとプラグアダプター


Micro-Fit 3.00mmピッチ

Micro-Fit 3.00mmピッチ

Mini-Fit Jr. 4.20mmピッチ

Mini-Fit Jr. 4.20mmピッチ

Mega-Fit 5.70mmピッチ

Mega-Fit 5.70mmピッチ

EXTreme Guardian 11.00mmピッチ

EXTreme Guardian 11.00mmピッチ

Micro-Fit成形プラグアダプター3.00mmピッチ

Micro-Fit成形プラグアダプター3.00mmピッチ

密封


Squba 1.80mmピッチ

Squba 1.80mmピッチ

MIZU-P25(ミニタイプ)2.50mmピッチ

MIZU-P25(ミニタイプ)2.50mmピッチ

MX150 3.50mmピッチ

MX150 3.50mmピッチ

Squba 3.60mmピッチ

Squba 3.60mmピッチ

センサーケーブルアセンブリー


NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー

NTCリング温度センサーケーブルアセンブリー

リボンケーブルアセンブリー


PicoFlexリボンケーブルアセンブリー

PicoFlexリボンケーブルアセンブリー

特徴と利点


試作品のケーブルアセンブリーには、端子を圧着するためのツールが必要です。したがって、ULテスト用のシステムの試作品を製作するためのコストは多額になります。MolexのOTS標準ケーブルアセンブリーは、IPC仕様設計に準拠した完成品アセンブリーを提供することで、ツールの立ち上げコストを解決するのに役立ちます。

試作品が完成すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。Molexは、ワンソースソリューションを提供するためのOTSディスクリートケーブルアセンブリーを設計します。これにより、お客様の設計要件がなくなり、別のベンダーにアセンブリーの組み立てを依頼する必要がなくなります。

さまざまなコネクターの問題が誤接続、端子の抜け、およびその他の組み立てエラーなどの最終製品の故障につながることがあります。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr.、およびUltra-Fitパワー用コネクターは、誤った嵌合を防ぐための優れたハウジング機能を提供し、端子の抜けを減らし、組み立て時のオペレーターの疲労を軽減します。


ディスクリートケーブルアセンブリーは、さまざまなMolexコネクターを取り揃えたOTS品
• 開発および生産プログラムをサポートするために設計されています
• マルチカラーケーブルにより正しい接続を確保

• 現行のケーブルアセンブリー業界基準に適合
• 高品質を実現
• 現行のオートモーティブ業界基準に適合

2011/65/EU RoHS対応
エンジニアリングの時間とリソースを削減

UL 1061およびUL 1007ディスクリートワイヤー
• 電子機器アプリケーションですぐに使用可能
• 設計、試作、生産を容易化

ピン間マッピング:リセプタクルからPCBヘッダーへ
使用可能なプラグアンドプレイ接続を提供

生産用のカスタムアセンブリーも利用可能
試作完了後の設計ニーズに対応

動画


産業別アプリケーション


ダッシュボード

フィットネス機器
ゲーム機
ホームセキュリティ
ホームエンターテイメントシステム
ホームオフィス

診断機器
患者モニター

ハード/光学ディスクドライブ(ODD)
ハイエンドコンピューティング
パーソナルコンピューター

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。