跳至主要内容
工业控制设备和布线。

IO-Link 参考设计

借助参考设计优化 IO-Link 系统开发,这些设计可指导连接器选择,实现传感器与驱动器可扩展的可靠集成,同时帮助减少布线和降低系统复杂性。通过探索从 IO-Link 主集线器和数字输入集线器到电磁驱动器和传感设备的多种参考设计,确保 IO-Link 设备之间的一致连接。下载框图、原理图和物料清单 (BOM),简化集成工作流程,加快上市速度。


IO-Link 数字输入集线器需要紧凑、可靠的连接器来与多个传感器对接,同时保持布线井然有序。借助高密度连接器,工程师能够管理高通道数,同时维持整齐的布线路径,有助于简化现场维护。Molex 杠杆驱动式 PCB 端子板提供一种便捷方式,可在 16 通道集线器中连接 16 路传感器输入,简化安装和维护程序。


IO-Link 多电磁驱动器面临的一项关键挑战在于:如何将可靠紧凑的连接集成到电磁线圈,同时最大限度降低布线复杂性并缩小占用空间。稳固且明确分隔的连接器能为每个电磁线圈提供直观的端接点,有助于提高安装准确性和现场可维护性。Molex PCB 端子板可为八通道设计中的电磁线圈输出提供节省空间、易于操作的连接,从而支持更快的装配和更简便的维护。


在严苛的工业环境中,IO-Link 距离传感器和 IO-Link 主站之间的可靠数据和电力传输至关重要。稳固的现场连接通过单个现场接口传输电源和 IO-Link 通信,从而减少布线并简化集成。Molex M12 连接器可为严苛工业环境中的电源和 IO-Link 通信提供紧凑的 IP67 等级连接。


紧凑型 IO-Link 温度传感器必须在有限的 PCB 空间内集成传感、通信和服务接口,而不增加不必要的设计复杂性。小型 PCB 连接器能提供可靠的编程和调试访问,同时最大限度减少 PCB 占用空间。Molex 2.00mm 间距 Milli-Grid PCB 端板可为密集 IO-Link 传感器中的编程和调试端口提供高密度连接。


IO-Link 主集线器必须配备多个用于传感器和驱动器的端口,同时避免产生过多的布线或增加系统复杂性。标准化、可单独操作的现场连接能简化高端口数集线器的设计,从而简化系统安装、维护和扩展。Molex Brad Micro-Change M12 插座能为 IO-Link 主集线器提供节省空间的可靠连接,支持在可扩展的自动化架构中简化传感器和驱动器的集成。