IO-Linkデジタル入力ハブには、配線を整理しながら複数のセンサーを接続するための、コンパクトで信頼性の高いコネクターが必要です。高密度コネクターにより、エンジニアは多数のチャネルに対応しながら、配線を整然と保ち、現場でのメンテナンスを効率化できます。Molexのレバー操作式PCBターミナルブロックにより、16チャネルハブで16個のセンサー入力を容易に接続でき、設置と保守が簡素化されます。
IO-Link 16チャネルデジタル入力ハブ
IO-Link 8チャネルソレノイドアクチュエータ
IO-Linkマルチソレノイドアクチュエータの主な課題は、配線の複雑さと実装面積を最小限に抑えながら、ソレノイドへのコンパクトで信頼性の高い接続を統合することです。確実に接続でき、明確に分離されたコネクターにより、各ソレノイドに分かりやすい接続ポイントを設けることができ、実装精度と現場での保守性が向上します。MolexのPCBターミナルブロックは、8チャネル設計でソレノイド出力用の省スペースで扱いやすい接続を実現し、組み立て時間の短縮とメンテナンスの簡素化に貢献します。
IO-Link距離センサー
IO-Link距離センサーとIO-Linkマスター間で、データと電力を確実に伝送することは、過酷な産業環境において不可欠です。確実なフィールド接続により、単一のフィールドインターフェースを介して電力とIO-Link通信の両方を伝送でき、配線の削減と統合の簡素化が可能になります。Molex M12コネクターは、過酷な産業環境において、電力およびIO-Link通信用のコンパクトなIP67規格対応接続を提供します。
IO-Linkローカル温度センサー
コンパクトなIO-Link温度センサーでは、設計を不必要に複雑化することなく、限られたPCBスペースにセンシング、通信、サービスインターフェースを統合する必要があります。小型PCBコネクターにより、PCBの実装面積を最小限に抑えながら、信頼性の高いプログラミングおよびデバッグアクセスを確保できます。Molexの2.00mmピッチMilli-Grid PCBヘッダーは、高密度IO-Linkセンサーのプログラミングポートおよびデバッグポート向けに高密度接続を可能にします。
IO-Linkマスターハブ
IO-Linkマスターハブでは、配線やシステムを過度に複雑化することなく、センサーやアクチュエータ用に複数のポートを備えている必要があります。標準化され、個別にアクセス可能なフィールド接続により、多ポートハブの設計が簡素化され、システムの設置、メンテナンス、拡張を効率化できます。Molex Brad Micro-Change M12リセプタクルは、IO-Linkマスターハブに信頼性の高い省スペース接続を提供し、拡張可能なオートメーションアーキテクチャにおけるセンサーとアクチュエータの効率的な統合を可能にします。