跳至主要内容
配备电池容器和电气组件的储能系统。

电池储能系统设计和架构

借助参考设计加速 BESS 开发,这些设计采用优化的互连解决方案,可支持关键系统功能的高功率配电和可靠的电池监测。本指南为电池接线盒、电池管理单元和电芯监测单元分别提供专用参考设计,每套均配有详细的框图、原理图和物料清单 (BOM)。

电池储能系统电池接线盒


BESS 电池接线盒需在紧凑的外壳内同时管理高电压配电和低电压控制及传感电子设备,这给电气隔离和连接可靠性带来挑战。稳固、紧凑的连接器能在接线盒内实现可靠的传感和控制连接。Molex Micro-Fit 3.0 和 Mini-Fit Jr.连接器为低电压电源、传感和控制连接提供节省空间且具有高保持力的接口。

电池储能系统电池管理单元 (BMU)


BMU 必须在紧凑的空间内布设电源和控制信号,这给稳定供电和装配防错带来重大挑战。节省空间的高电流连接方案,兼具强保持力和防错误对配保护,可支持高密度、可靠的电源与控制连接。Molex Ultra-Fit 连接器可在 3.50mm 间距下提供高达 14.0A 的电流,通过机械键控帮助防止错误对配,并可选配连接器定位 (CPA),以提供额外的锁紧保障,防止意外断开。

电池储能系统电芯监测单元


紧凑型 BESS 电芯监测单元必须处理大量电芯级传感信号,这带来连接密度和可靠信号传输方面的复杂挑战。具备稳定的电气接触和防错误对配保护的微型、高保持力互连系统,可支持稳定的电芯监测。Molex 互连解决方案提供高密度、多回路配置,可减少 PCB 空间占用,并通过压力锁紧和键控确保信号完整性,帮助防止装配错误。

电缆组件

Molex 电缆组件解决方案可在电池模组、监测与控制设备等关键 BESS 子系统之间,实现可靠的电源和信号连接。现货和定制配置均融入有助于防止错误对配和端子回退的特性,从而简化系统集成并加速开发。

Molex 电缆组件