BESSバッテリー ジャンクション ボックスは、コンパクトな筐体内に高電圧の配電機能と低電圧の制御・検知用電子機器を収容しているため、電気的絶縁や接続の信頼性に課題が生じています。安全でコンパクトなコネクターにより、ジャンクションボックス内の検知および制御接続の高い信頼性が確保されます。Molex Micro-Fit 3.0およびMini-Fit Jr.コネクターは、低電圧電力、センシング、制御接続のための省スペースで高い保持力を備えたインターフェースを提供します。
バッテリーエネルギー貯蔵システムのバッテリー ジャンクション ボックス
バッテリーエネルギー貯蔵システム バッテリー管理ユニット(BMU)
BMUは、限られた設置スペース内で電力と制御信号を配線する必要があり、安全な電力供給と組み立てミス防止において大きな課題が生じます。強力な保持力と嵌合ミスを防止する機能を備えた省スペースの高電流接続により、高密度で信頼性の高い電力および制御接続をサポートします。MolexのUltra-Fitコネクターは、3.50mmピッチで最大14.0Aを供給し、機械的キーイングによって嵌合ミスの防止効果を高め、オプションのCPAによってロックの信頼性を向上し、偶発的な外れを防ぎます。
バッテリーエネルギー貯蔵システム セルモニタリングユニット
コンパクトなBESSセルモニタリングユニットでは、多数のセルレベルの検知信号を処理する必要があるため、接続密度と信頼性の高い信号伝送に関する複雑な課題が生じます。安定した電気接点と誤嵌合防止機能を備えた小型・高保持力のインターコネクトにより、セルの安定したモニタリングが可能になります。Molexの接続ソリューションは、高密度のマルチ回路構成を提供してPCBスペースを削減するほか、ポジティブロックとキーイングによってシグナルインテグリティを確保し、組み立てミスを防止します。