跳至主要内容

MCRF,SMA

零件编号
897629523
类别
RF Cable Assemblies

SMA Straight Bulkhead Jack to MCRF Right-Angle Plug on 1.13mm Cable, 300.00mm Length, 50 Ohms

Physical Specifications

cableLength
300.00mm
gender
Jack/Plug
materialMetal
Brass,Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialResin
PTFE,Liquid Crystal Polymer (LCP)
netWeight
4.100/g
packagingType
Bag
singleEnded
No
wireCableType
1.13mm Coaxial

Electrical Specifications

frequency
6 GHz
impedance
50Ω

关键字: 89762-9523, 0897629523

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2024)6225-DC (07 Nov 2024)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
MCRF,SMA - 897629523 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系