跳至主要内容
零件编号
834219014
类别
I/O Connectors

Physical Specifications

Boot Color
Black
Circuits Loaded
9
Circuits Maximum
9.0
Durability Mating Cycles Max
500
Gender
Receptacle
Lock To Mating Part
Yes
Material Plating Mating
Gold
Net Weight
13.767/g
Number Of Rows
2.0
Orientation
N/A
Packaging Type
Bag
Panel Mount
No
Pcb Locator
No
Pcb Retention
N/A
Pitch Mating Interface
0.64mm
Plating Min Mating
0.762µm
Polarized To Mating Part
Yes
Ports
1
Temperature Range Operating
-40° to +125°C
Termination Interface Style
N/A
Waterproof Dustproof
No
Wire Size Awg
26,28

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
1.0A
Shielded
Yes
Shield Type
Full Shield
Voltage Maximum
30V (RMS)

关键字: 83421-9014, 0834219014
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
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
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
 - 834219014 - Image 1  - 834219014 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系