跳至主要内容
零件编号
732880010
类别
EMI Filters

Physical Specifications

Diameter
9.52mm
Length
19.25mm
Packaging Type
Tray
Thread Length
4.75mm

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
5.0A
Capacitance Value
1 µF
Direct Current Resistance
0.015 Ω max
Emi Filter Circuits
Pi Style
Minimum Insertion Lossd B1 G Hz
70
Minimum Insertion Lossd B10 M Hz
70
Minimum Insertion Lossd B100 M Hz
70
Minimum Insertion Lossd B1 M Hz
65
Rated Voltage
150 VDC at 85°C,100 VDC at 125°C

关键字: 73288-0010, 0732880010
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
 - 732880010 - Image 1  - 732880010 - Image 2  - 732880010 - Image 3  - 732880010 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系