跳至主要内容

USB

零件编号
675031020
类别
I/O Connectors

Mini USB, B-Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, Solder Tabs with Back Cover and PCB Locator Plastic Pegs, Lead-Free

Physical Specifications

circuitsLoaded
5
circuitsMaximum
5.0
colorResin
Black
gender
Female
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
mountingStyle
Top-Mount
netWeight
0.612/g
numberOfRows
1.0
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.80mm
pitchTerminationInterface
0.80mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
1.016µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
temperatureRangeOperating
0° to +50°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
No

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
shielded
Yes
shieldType
Full Shield
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

关键字: 67503-1020, 0675031020

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
USB - 675031020 - Image 1 USB - 675031020 - Image 2 USB - 675031020 - Image 3 USB - 675031020 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系