メインコンテンツにスキップ

USB

品番
675031020
カテゴリ
I/O Connectors

Mini USB, B-Receptacle, Surface Mount, Right-Angle, Solder Tabs with Back Cover and PCB Locator Plastic Pegs, Lead-Free

Physical Specifications

circuitsLoaded
5
circuitsMaximum
5.0
colorResin
Black
gender
Female
lockToMatingPart
Yes
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
mountingStyle
Top-Mount
netWeight
0.612/g
numberOfRows
1.0
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
panelMount
No
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.80mm
pitchTerminationInterface
0.80mm
platingMinMating
0.762µm
platingMinTermination
1.016µm
polarizedToMatingPart
Yes
polarizedToPcb
Yes
ports
1
temperatureRangeOperating
0° to +50°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount
waterproofDustproof
No

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
1.0A
shielded
Yes
shieldType
Full Shield
voltageMaximum
30V AC (RMS)/DC

キーワード: 67503-1020, 0675031020

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
USB - 675031020 - Image 1 USB - 675031020 - Image 2 USB - 675031020 - Image 3 USB - 675031020 - Image 4
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る