跳至主要内容

Easy-On

零件编号
512810594
类别
FFC / FPC Connectors

0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 5 Circuits, Gold (Au) Plating

Physical Specifications

actuatorType
Non-ZIF
circuitsLoaded
5
colorResin
Natural
contactPosition
Dual
durabilityMatingCyclesMax
20
matedHeight
1.20mm
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
netWeight
47.131/mg
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbMounting
Surface Mount
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.50mm
platingMinMating
0.102µm
platingMinTermination
1.016µm
polarizedToPcb
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-20° to +85°C
wireCableType
FFC/FPC

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
50V

关键字: 51281-0594, 0512810594

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Easy-On - 512810594 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系