メインコンテンツにスキップ

Easy-On

品番
512810594
カテゴリ
FFC / FPC Connectors

0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 5 Circuits, Gold (Au) Plating

Physical Specifications

actuatorType
Non-ZIF
circuitsLoaded
5
colorResin
Natural
contactPosition
Dual
durabilityMatingCyclesMax
20
matedHeight
1.20mm
materialMetal
Phosphor Bronze
materialPlatingMating
Gold
materialPlatingTermination
Tin
netWeight
47.131/mg
orientation
Right Angle
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
No
pcbMounting
Surface Mount
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
0.50mm
platingMinMating
0.102µm
platingMinTermination
1.016µm
polarizedToPcb
Yes
stackable
No
temperatureRangeOperating
-20° to +85°C
wireCableType
FFC/FPC

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
voltageMaximum
50V

キーワード: 51281-0594, 0512810594

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Easy-On - 512810594 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る