跳至主要内容

SD Card

零件编号
5009980900
类别
Memory / SIM Card Connectors

2.50mm Pitch SD Memory Card Connector, Shielded, Top Mount, Push-Push Ejector, Embossed Tape Packaging

Physical Specifications

cardDetectionSwitch
Open
circuitsLoaded
9
colorResin
Black
durabilityMatingCyclesMax
10000
ejectorButtonSide
N/A
flammability
94V-0
materialContact
Copper Alloy
materialPlatingTermination
Gold,Tin
materialResin
High Temperature Thermoplastic
netWeight
1973.271/mg
packagingType
Embossed Tape on Reel
pcbLocator
Yes
pcbRetention
Yes
pitchMatingInterface
2.50mm
temperatureRangeOperating
-25° to +90°C
terminationInterfaceStyle
Surface Mount

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
0.5A
shielded
Yes
voltageMaximum
100V AC

关键字: 500998-0900, 5009980900

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)4165-DC (25 June 2025)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
SD Card - 5009980900 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系