跳至主要内容

Lever Activated Fixed Mount

零件编号
2213910002
类别
Terminal Blocks and Barrier Strip

7.50mm Pitch Lever Activated Fixed Mount PCB Terminal Block, 35° Wire Entry, Bussed Terminals, 2 Circuits

Physical Specifications

circuitsLoaded
2
circuitsMaximum
2.0
colorResin
Green
entryAngle
35° Angle
lockToMatingPart
No
materialMetal
Copper Alloy
materialPlatingMating
Tin
materialPlatingTermination
Tin
materialResin
Polyamide (PA)
netWeight
4.400/kg
numberOfRows
1.0
orientation
Vertical
panelMount
No
pcbThicknessRecommended
2.00mm
pcTailLength
3.60mm
pitchMatingInterface
7.50mm
pitchTerminationInterface
7.50mm
polarizedToMatingPart
N/A
stackable
No
temperatureRangeOperating
-40° to +115°C
terminationInterfaceStyle
Through Hole
wireSizeAwg
8,10,12,14,16,18,20,22,24
wireSizeMm
0.20-8.37

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
40.0A
voltageMaximum
300V

关键字: 221391-0002, 2213910002

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Lever Activated Fixed Mount - 2213910002 - Image 1 Lever Activated Fixed Mount - 2213910002 - Image 2 Lever Activated Fixed Mount - 2213910002 - Image 3 Lever Activated Fixed Mount - 2213910002 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系