跳至主要内容

Wi-Fi 6E Low Gain Flex Antenna

零件编号
2196110250
类别
Antennas

Wi-Fi 6E Low Gain Flex Antenna, 15.40mm Width, 250.00mm Cable Length, Compatible with U.FL/ MHF Connectors

Physical Specifications

cableLength
250.00mm
length
35.40mm
mountingStyle
Adhesive
netWeight
1.104/g
packagingType
PET Bag
polarization
Linear
radiationPattern
Omnidirectional
width
15.40mm

Electrical Specifications

band1FEndMHz
2500
band1FStartMHz
2400
band2FEndMHz
5850
band2FStartMHz
5150
band3FEndMHz
7125
band3FStartMHz
5925
electricalConnectivity
Cable
peakGainDBi
1.9 @ 2.4 GHz,2.5 @ 5 GHz,2.8 @ 5 GHz
returnLossS11DB
< -10
totalEfficiency
>59% @ 5.9 GHz,>63% @ 5 GHz,>66% @ 2.4 GHz

关键字: 219611-0250, 2196110250

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Green Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Compliant per California Proposition 65
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Contained per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant per EU 2015/863
Wi-Fi 6E Low Gain Flex Antenna - 2196110250 - Image 1 Wi-Fi 6E Low Gain Flex Antenna - 2196110250 - Image 2 Wi-Fi 6E Low Gain Flex Antenna - 2196110250 - Image 3 Wi-Fi 6E Low Gain Flex Antenna - 2196110250 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系