跳至主要内容

ISM/DSRC MIMO Antenna

零件编号
2140483000
类别
Antennas

ISM/DSRC MIMO External Antenna, 77.00mm Diameter, 3.0m Cables with SMA Connectors

Physical Specifications

cableLength
3000.00mm
length
N/A
mountingStyle
Adhesive
netWeight
99.640/g
outerDiameter
77.00mm
packagingType
Partitioned Carton
polarization
Linear
radiationPattern
Omnidirectional
temperatureRangeOperating
-40° to +85°C
thickness
15.00mm
width
N/A

Electrical Specifications

band1FEndMHz
6000
band1FStartMHz
5800
electricalConnectivity
Cable
peakGainDBi
-1.0 @ 5800 MHz,-1.8 @ 5800 MHz
returnLossS11DB
< -10
totalEfficiency
>10% @ 5800 MHz

关键字: 214048-3000, 2140483000

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026) SCIP:9325e1d8-af41-4cb1-9ff4-2f983cb1974c
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
ISM/DSRC MIMO Antenna - 2140483000 - Image 1 ISM/DSRC MIMO Antenna - 2140483000 - Image 2 ISM/DSRC MIMO Antenna - 2140483000 - Image 3 ISM/DSRC MIMO Antenna - 2140483000 - Image 4
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系